132H2620
Frekvenčni pretvorniki
FC-103P7K5T4E20H1TGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
7.5 KW / 10 HP, Trifazni
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Ohišje
RFI filter razreda A1/B
Varna zaustavitev
Grafični krmilni panel
Nelakirani PCB, Brez dodatnih opcij
Zadnja programska ver.
Profibus DP V1, Brez B opcije
Brz C1 opcije, Brez D opcije
Okvir: A3
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi
Ne glede na to, ali želite upravljati kompresorje, črpalke ali ventilatorje, boste s pretvornikom VLT® Refrigeration Drive FC 103 prihranili energijo in podaljšali življenjsko dobo posameznih sestavnih delov.