132H2203
Frekvenčni pretvorniki
FC-103P75KT4E55H2XGXXXXSXXXXAXBKCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(P75K) 75 KW / 100 HP, Trifazni
380 - 480 VAC, IP55 / Tip 12
RFI filter razreda A2
Brez zavornega modula
Grafični krmilni panel
Nelakirani PCB, Brez dodatnih opcij
Zadnja programska ver.
Brez A opcije, (BX) Modul z dodatnimi I/O
Brz C1 opcije, Brez D opcije
Okvir: C2
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi
Ne glede na to, ali želite upravljati kompresorje, črpalke ali ventilatorje, boste s pretvornikom VLT® Refrigeration Drive FC 103 prihranili energijo in podaljšali življenjsko dobo posameznih sestavnih delov.