132H1647
VACON0100-3L-0061-5-X
VACON® 100X
61 AMP 380–500 V izmenično
(+DBIN) Brake Chopper 50 Hz
Komer. in industr. okolje C2
Modbus, Backnet, N2 (+FBM2) Brez tipkovnice
Reža D: Brez opcije
Reža E: Brez opcije
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi
VACON® 100 X
Za najboljše delovanje v zahtevnih razmerah. Pretvornik AC se lahkozoperstavi silovitim vodnim curkom, močnim tresljajem, vročini inumazaniji. Membrana ventilatorja Gore®, IP66/zunanje ohišje tipa 4X inrazpon delovne temperature od –40 °C do +60 °C vam zagotavljajo popolnosvobodo za neomejeno namestitev na prostem.
Razpon moči tega pretvornika dosega 37 kW, kar omogoča izkoriščanjeprednosti decentraliziranih rešitev za širok nabor aplikacij.