VA100X-3L-0004-5-X+BM1X-000001778

132H1644

VACON0100-3L-0004-5-X
VACON® 100X
4,8 AMP, 380–500 V izmenično
VXS100X_BRAKE_+DBIN, 50 Hz
Komer. in industr. okolje C2
Modbus, Backnet, N2 (+FBM2), Brez tipkovnice
Reža D: Brez opcije
Reža E: Brez opcije
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: VACON0100-3L-0004-5-X

Podatki o izdelku

Bruto masa 9.55 kg
Neto masa 8.8 kg
Volume 0.311 hl
EAN 5714853303359

Vacon 100 X

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov VACON VACON
Serija izdelka 0100 VACON 100
Vrsta vhoda -3L -3L
Tok -0004 4,8 A
OPIS TOKA 4,8 AMP
Napajalna napetost -5 380–500 V izmenično
Segment -X Vacon 100X
Regionalno -R00 Mednarodno
Prilagojeno +BM1X Izdelek Vacon0100
Priključna škatla +TBOX Osnovna priključna škatla
Zavora +DBIN (+DBIN) Brake Chopper
Frekvenca +LS50 50 Hz
Prikaz merjenja +LSSI Metrične merske enote
Raven dokumentacije +DQCK Hitri vodnik
Paket jezikov vdelane pr. opr. +FL01 Jez. UK, DE, FI, SE, IT, FR
Vdelana prog. oprema sistema +F0072 Programska oprema sistema GP
EMC ravni +EMC2 Komer. in industr. okolje C2
Morska odobritev +E000 Brez morske odobritve
ID aplikacije +A0000 Ni posebne aplikacije
Notranja izbira FB +FBM2 Modbus, Backnet, N2 (+FBM2)
Tipkovnica +HMNO Brez tipkovnice
Baterija za uro realnega časa +SRNO Ni baterije za uro real. časa
Reža D na izbirni plošči +SD00 Brez opcije
Reža E na izbirni plošči +SE00 Brez opcije
Dodatna oprema A +Q000 Ni dodatne opreme A
Dodatna oprema B +Q000 Ni dodatne opreme B
Dodatna oprema C +Q000 Ni dodatne opreme C
Embalaža za prevoz +GSCB Standardni embalažni material
Odobritev UL +GAUL Odobritev UL
Odobritev CE +GACE Odobritev CE
Odobritev C-tick +GACT Odobritev C-Tick
Odobritev KC +GAKC Odobritev KC
Velikost okvirja MM4 MM 04
Product Catalog GLBL Global (Standard)
Modelcode01 VACON0100-3L-0004-5-X
Koda tipa, 1 .del VA100X-3L-0004-5-X+BM1X
Koda tipa 2. del -000001778
Izračuna neto teža [kg] 8.8
Izračunana bruto teža [kg] 9.55
Mere Š x V x G [mm] 191X316X197
Obrat iz Orderline C503
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
ECCN US 3A999.a
ECCN EU X.A.I.003
Help Counter 1

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality