7DN-065060-000015411

132H1196

NXN06506-X0T0NSV-0000000000+LS60

NXN06506-X0T0NSV-0000000000+LS60
Vacon Enota usmernika
525–690 V AC (640–1100 V DC), 650 A,IP00
Ni lokal. krmi. panel. (NXN)
IEC61800-3 za IT-omrežja
Ni zavore
A Slot: Brez opcije
B Slot: Brez opcije
C Slot: Brez opcije
D Slot: Brez opcije
E Slot: Brez opcije
Manual: Angleščina
Okvir 09 INU

Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: NXN06506-X0T0NSV-0000000000+LS60
Znova konfiguriraj

Podatki o izdelku

Bruto masa 67 kg
Neto masa 66 kg
Volume 0 l
EAN 5714853298471

VACON NX_

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov NXN Enota usmernika
Prilagojen frekv. pretvornik +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mehanska sprememba S Stand. zračno hlajeni pogon
Omrežna napetost 6- 525–690 V AC (640–1100 V DC)
Tok 0650 650 A
Krmilna tipkovnica X Ni lokal. krmi. panel. (NXN)
Ohišje 0 IP00
Ravni EMC emisij T IEC61800-3 za IT-omrežja
Zavorni modul 0 Ni zavore
Električna sprememba N 6-pulzni brez dušilke za rez.
Spremembe kartice V- Nep. pov. s prevl. plošč.
Embalaža za prevoz +GSCB Kar. škatla kot emb. za prevoz
Čas garancije +W +WT01 Garan. 12/18 mesecev (+WT01)
Možnost mašilne plošče +QGNO brez prevodne plošče
Opcijska reža A 00 Brez opcije
Opcijska reža B 00 Brez opcije
Opcijska reža C 00 Brez opcije
Opcijska reža D 00 Brez opcije
Opcijska reža E 00 Brez opcije
Paket jezikov vd. prog. opreme +FL00 Brez paketa jezika v NXN
Raven dokumentacije +DPAP Natisnjeni priročniki
Želen jezik dokumentacije +DLUK Angleščina
Strojna prog. oprema sistema +FNN00 Brez prog. opreme sist. v NXN
Licenca programske opreme NONE Brez licence programske opreme
Aplikacija +A000 Ni posebne aplikacije
Niz parametrov NONE brez
Privz. nast. parametra motorja +LS60 Privz. frekvenca motorja 60HZ
Možnosti oznak +LPC1 ni dodatnih oznak
Posebna struktura BoM +SPC0 Standardna konfiguracija BoM
Odobritev CE +GACE Odobritev CE
Odobritev UL +GAUL Odobritev UL
Odobritev RCM +GACT
Morska odobritev NONE brez morske odobritve
Odobritev KC +GAKC Korejska odobritev
Ukrajinska odobritev +GAUA Ukrajinska odobritev
Odobritev EAC +GAEA Odobritev EAC
Regija -R00 Mednarodno (-R00)
Velikost okvirja FI09 Okvir 09 INU
Identifikacija družine Sub NONE Naročilo navadne stranke
Customer specific power variat NONE normalna nazivna moč
Koda tipa, 1 .del 7DN-065060
Koda tipa 2. del -000015411
Prodajno besedilo FI0906506-0T
Modelcode01 NXN06506-X0T0NSV-
Modelcode02 0000000000
Modelcode04 +LS60
Izračuna neto teža [kg] 65
Izračunana bruto teža [kg] 66
Moč motorja, niz. preobr. [kW] 410
Moč motorja, vis. preobr. [kW] -
Mere Š x V x G [mm] 239X1030X372
Neprekinjen tok (NO) [A] 770
Neprekinjen tok (HO) [A] 600
Katalog izdelkov NO_VIEW BREZ POGLEDA
Predpona VXSNXLM 7
Platforma VXSNXLM D
Koda zaloge, 1. del 7DN-065060-118N66
Koda zaloge 7DN-065060
preveriti, če je popolno OK
Calculated Net Weight 66
Help Counter 1
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a
Recommended Plant ERR01

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality