132H0606
NXA04605-A0T02SG-A1A2B50000+GSNT+GAAB+SPXC
NXA04605-A0T02SG-A1A2B50000+GSNT+GAAB+SPXC
Vacon Sprednja enota Active
380–500 V AC, 460 A,IP00
Alfanumerični prikaz
IEC61800-3 za IT-omrežja
Ni zavore
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (B5)3RO(NO)
D Slot: Brez opcije
E Slot: Brez opcije
Manual: Angleščina
Okvir 10 INU
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi
Družina zračno in vodno hlajenih frekvenčnih pretvornikov VACON® NX je zasnovana za širok nabor zahtevnih industrijskih aplikacij.
Zajema pretvornike za namestitev na steno, pretvornike v ohišju in sistemske pretvornike z razponom moči od 0,55 kW do 5,3 MW.
Različice pretvornikov z vodnim hlajenjem so primerne predvsem za uporabo v okoljih s kritično kakovostjo zraka in omejenim prostorom ter pri aplikacijah, ki zahtevajo učinkovit prenos toplote.
Frekvenčni pretvorniki VACON® NX zagotavljajo kar najučinkovitejše delovanje in najboljšo dinamiko krmiljenja motorja tako za stroje z eno gredjo kot za pogonske sisteme.
Nastavljiva enota I/O in komunikacijska vodila izpolnjujejo vse zahteve glede povezljivosti. S prilagoditvijo funkcij frekvenčnega pretvornika prihranite pri stroških in zagotovite večjo integracijo stroja.