7DA-103060-000026559

132H0605

NXA10306-A0T02SG-A1A2B50000+GSNT+GAKR+SPXC

NXA10306-A0T02SG-A1A2B50000+GSNT+GAKR+SPXC
Vacon Sprednja enota Active
525–690 V AC (640–1100 V DC), 1030 A,IP00
Alfanumerični prikaz
IEC61800-3 za IT-omrežja
Ni zavore
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (B5)3RO(NO)
D Slot: Brez opcije
E Slot: Brez opcije
Manual: Angleščina
Okvir 13 INU

Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: NXA10306-A0T02SG-A1A2B50000+GSNT+GAKR+SPXC
Znova konfiguriraj

Podatki o izdelku

Bruto masa 307 kg
Neto masa 306 kg
Volume 0 l
EAN 5714853292318

VACON NX_

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov NXA Sprednja enota Active
Prilagojen frekv. pretvornik +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mehanska sprememba S Stand. zračno hlajeni pogon
Omrežna napetost 6- 525–690 V AC (640–1100 V DC)
Tok 1030 1030 A
Krmilna tipkovnica A Alfanumerični prikaz
Ohišje 0 IP00
Ravni EMC emisij T IEC61800-3 za IT-omrežja
Zavorni modul 0 Ni zavore
Električna sprememba 2 Modul AFE brez LCL
Spremembe kartice G- Pov. z vlakni + prevlečen PCB
Embalaža za prevoz +GSNT Brez embalaže
Čas garancije +W +WT01 Garan. 12/18 mesecev (+WT01)
Možnost mašilne plošče +QGNO brez prevodne plošče
Opcijska reža A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Opcijska reža B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Opcijska reža C B5 (B5)3RO(NO)
Opcijska reža D 00 Brez opcije
Opcijska reža E 00 Brez opcije
Paket jezikov vd. prog. opreme +FL22 J.v.p.o.;UK,FR,IT,ES,PT; z.ev.
Raven dokumentacije +DPAP Natisnjeni priročniki
Želen jezik dokumentacije +DLUK Angleščina
Strojna prog. oprema sistema +FNP02 Programska oprema sistema NXP
Licenca programske opreme NONE Brez licence programske opreme
Aplikacija +ARFIFF02 Aplikacija AFE NXA, NXI, NXP
Niz parametrov NONE brez
Privz. nast. parametra motorja +LS50 Privz. frekvenca motorja 50HZ
Možnosti oznak +LPC1 ni dodatnih oznak
Posebna struktura BoM +SPC0 Standardna konfiguracija BoM
Odobritev CE +GACE Odobritev CE
Odobritev UL +GAUL Odobritev UL
Odobritev RCM +GACT
Morska odobritev +GAKR Korea Register of Shipping
Odobritev KC +GAKC Korejska odobritev
Ukrajinska odobritev +GAUA Ukrajinska odobritev
Odobritev EAC +GAEA Odobritev EAC
Regija -R00 Mednarodno (-R00)
Velikost okvirja FI13 Okvir 13 INU
Identifikacija družine Sub +SPXC VEO konf.Sub,le Summium
Customer specific power variat NONE normalna nazivna moč
Koda tipa, 1 .del 7DA-103060
Koda tipa 2. del -000026559
Prodajno besedilo FI1310306-0T
Modelcode01 NXA10306-A0T02SG-
Modelcode02 A1A2B50000
Modelcode04 +GSNT
Modelcode05 +GAKR
Modelcode06 +SPXC
Izračuna neto teža [kg] 292
Izračunana bruto teža [kg] 293
Moč motorja, niz. preobr. [kW] 1194
Moč motorja, vis. preobr. [kW] 1065
Mere Š x V x G [mm] 708X1030X553
Neprekinjen tok (NO) [A] 1214
Neprekinjen tok (HO) [A] 1084
Katalog izdelkov NO_VIEW BREZ POGLEDA
Predpona VXSNXLM 7
Platforma VXSNXLM D
Koda zaloge, 1. del 7DA-103060-118JF6
Koda zaloge 7DA-103060
preveriti, če je popolno OK
Calculated Net Weight 306
Help Counter 1
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a
Recommended Plant ERR01

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality