7DP-020550-000021918

132H0580

NXP02055-A0T0IWG-A8AFBEBHE9+APFIFF09+GAIN

NXP02055-A0T0IWG-A8AFBEBHE9+APFIFF09+GAIN
Vacon NXP – paleta izdelkov
380–500 V AC, 205 A,IP00
Alfanumerični prikaz
IEC61800-3 za IT-omrežja
Ni zavore
A Slot: kotA1,AI,AO,10Vref galv.ločit.
B Slot: (AF)STO, ATEX term.
C Slot: (BE), enkoderji SSI in Endat
D Slot: BH Kartica v reži D
E Slot: OPT-E9-V: 2-vratni Ethernet
Manual: Angleščina
Okvir 05 s tekoč. hlaj.
ATEX: II (2) GD
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: NXP02055-A0T0IWG-A8AFBEBHE9+APFIFF09+GAIN
Znova konfiguriraj

Podatki o izdelku

Bruto masa 41 kg
Neto masa 40 kg
Volume 0 l
EAN 5714853291793

VACON NX_

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov NXP NXP – paleta izdelkov
Prilagojen frekv. pretvornik +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mehanska sprememba W Tekočinsko hlajenje
Omrežna napetost 5- 380–500 V AC
Tok 0205 205 A
Krmilna tipkovnica A Alfanumerični prikaz
Ohišje 0 IP00
Ravni EMC emisij T IEC61800-3 za IT-omrežja
Zavorni modul 0 Ni zavore
Električna sprememba I INU, ni polnilnega tokokroga
Spremembe kartice G- Pov. z vlakni + prevlečen PCB
Embalaža za prevoz +GSCB Kar. škatla kot emb. za prevoz
Čas garancije +W +WT01 Garan. 12/18 mesecev (+WT01)
Možnost mašilne plošče +QGNO brez prevodne plošče
Opcijska reža A A8 kotA1,AI,AO,10Vref galv.ločit.
Opcijska reža B AF (AF)STO, ATEX term.
Opcijska reža C BE (BE), enkoderji SSI in Endat
Opcijska reža D BH BH Kartica v reži D
Opcijska reža E E9 OPT-E9-V: 2-vratni Ethernet
Paket jezikov vd. prog. opreme +FL22 J.v.p.o.;UK,FR,IT,ES,PT; z.ev.
Raven dokumentacije +DPAP Natisnjeni priročniki
Želen jezik dokumentacije +DLUK Angleščina
Strojna prog. oprema sistema +FNP02 Programska oprema sistema NXP
Licenca programske opreme NONE Brez licence programske opreme
Aplikacija +APFIFF09 Pomorska aplikacija NXP, NXS
Niz parametrov NONE brez
Privz. nast. parametra motorja +LS50 Privz. frekvenca motorja 50HZ
Možnosti oznak +LPC1 ni dodatnih oznak
Posebna struktura BoM +SPC0 Standardna konfiguracija BoM
Odobritev CE +GACE Odobritev CE
Odobritev UL +GAUL Odobritev UL
Odobritev RCM +GACT
Morska odobritev +GAIN Registro Italiano Navale
Odobritev KC +GAKC Korejska odobritev
Ukrajinska odobritev +GAUA Ukrajinska odobritev
Odobritev EAC +GAEA Odobritev EAC
Regija -R00 Mednarodno (-R00)
Velikost okvirja CH05 Okvir 05 s tekoč. hlaj.
Nazivna moč 110 110 kW/150 HP
Identifikacija družine Sub NONE Naročilo navadne stranke
Customer specific power variat NONE normalna nazivna moč
Koda tipa, 1 .del 7DP-020550
Koda tipa 2. del -000021918
Prodajno besedilo CH0502055-0T
Modelcode01 NXP02055-A0T0IWG-
Modelcode02 A8AFBEBHE9
Modelcode04 +APFIFF09
Modelcode05 +GAIN
Izračuna neto teža [kg] 40
Izračunana bruto teža [kg] 41
Moč motorja, niz. preobr. [kW] 110
Moč motorja, vis. preobr. [kW] -
Mere Š x V x G [mm] 246X553X264
Neprekinjen tok (HO) [A] 137
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD
Katalog izdelkov NO_VIEW BREZ POGLEDA
Predpona VXSNXLM 7
Platforma VXSNXLM D
Koda zaloge, 1. del 7DW-020550-118FKR
Koda zaloge 7DP-020550
preveriti, če je popolno OK
Calculated Net Weight 40
Help Counter 1
Obrat iz Orderline C501
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality