7DP-065060-000022206

132H0513

NXP06506-A0N0SWF-A1A30000C3+FL21+DNOT

NXP06506-A0N0SWF-A1A30000C3+FL21+DNOT
Vacon NXP – paleta izdelkov
525–690 V AC (640–1100 V DC), 650 A,IP00
Alfanumerični prikaz
ni zaščite EMC
Ni zavore
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A3)1RO(NO/NC),1RO(NC), term.
C Slot: Brez opcije
D Slot: Brez opcije
E Slot: (C3)PROFIBUS DP
Manual: Angleščina
Okvir 63 s tekoč. hlaj.

Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: NXP06506-A0N0SWF-A1A30000C3+FL21+DNOT
Znova konfiguriraj

Podatki o izdelku

Bruto masa 242 kg
Neto masa 241 kg
Volume 0 l
EAN 5714853291021

VACON NX_

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov NXP NXP – paleta izdelkov
Prilagojen frekv. pretvornik +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mehanska sprememba W Tekočinsko hlajenje
Omrežna napetost 6- 525–690 V AC (640–1100 V DC)
Tok 0650 650 A
Krmilna tipkovnica A Alfanumerični prikaz
Ohišje 0 IP00
Ravni EMC emisij N ni zaščite EMC
Zavorni modul 0 Ni zavore
Električna sprememba S Standardni 6-pulzni z dušilko
Spremembe kartice F- Povezava z vlakni/standardno
Embalaža za prevoz +GSCB Kar. škatla kot emb. za prevoz
Čas garancije +W +WT01 Garan. 12/18 mesecev (+WT01)
Možnost mašilne plošče +QGNO brez prevodne plošče
Opcijska reža A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Opcijska reža B A3 (A3)1RO(NO/NC),1RO(NC), term.
Opcijska reža C 00 Brez opcije
Opcijska reža D 00 Brez opcije
Opcijska reža E C3 (C3)PROFIBUS DP
Paket jezikov vd. prog. opreme +FL21 J.v.p.o.;UK,FI,SE,DK,DE;nor.;
Raven dokumentacije +DNOT Ni priročnikov
Želen jezik dokumentacije +DLUK Angleščina
Strojna prog. oprema sistema +FNP02 Programska oprema sistema NXP
Licenca programske opreme NONE Brez licence programske opreme
Aplikacija +A000 Ni posebne aplikacije
Niz parametrov NONE brez
Privz. nast. parametra motorja +LS50 Privz. frekvenca motorja 50HZ
Možnosti oznak +LPC1 ni dodatnih oznak
Posebna struktura BoM +SPC0 Standardna konfiguracija BoM
Odobritev CE +GACE Odobritev CE
Odobritev UL +GAUL Odobritev UL
Odobritev RCM +GACT
Morska odobritev NONE brez morske odobritve
Odobritev KC +GAKC Korejska odobritev
Ukrajinska odobritev +GAUA Ukrajinska odobritev
Odobritev EAC +GAEA Odobritev EAC
Regija -R00 Mednarodno (-R00)
Velikost okvirja CH63 Okvir 63 s tekoč. hlaj.
Nazivna moč 600 600 kW
Identifikacija družine Sub NONE Naročilo navadne stranke
Customer specific power variat NONE normalna nazivna moč
Koda tipa, 1 .del 7DP-065060
Koda tipa 2. del -000022206
Prodajno besedilo CH6306506-0N
Modelcode01 NXP06506-A0N0SWF-
Modelcode02 A1A30000C3
Modelcode03 +FL21
Modelcode05 +DNOT
Izračuna neto teža [kg] 250
Izračunana bruto teža [kg] 251
Moč motorja, niz. preobr. [kW] 575
Moč motorja, vis. preobr. [kW] -
Mere Š x V x G [mm] 505X923X375
Neprekinjen tok (NO) [A] 591
Neprekinjen tok (HO) [A] 433
Katalog izdelkov NO_VIEW BREZ POGLEDA
Predpona VXSNXLM 7
Platforma VXSNXLM D
Koda zaloge, 1. del 7DW-065060-117DD6
Koda zaloge 7DP-065060
preveriti, če je popolno OK
Calculated Net Weight 241
Help Counter 1
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a
Recommended Plant ERR01

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality