7DB-002252-000023660

132H0458

NXB00225-A2T08SV-A100000000+QGLM

NXB00225-A2T08SV-A100000000+QGLM
Vacon Enota zavornega modula
380–500 V AC, 22 A,IP21/NEMA1
Alfanumerični prikaz
IEC61800-3 za IT-omrežja
Ni zavore
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: Brez opcije
C Slot: Brez opcije
D Slot: Brez opcije
E Slot: Brez opcije
Manual: Angleščina
Okvir 06

Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: NXB00225-A2T08SV-A100000000+QGLM
Znova konfiguriraj

Podatki o izdelku

Bruto masa 19.5 kg
Neto masa 18.5 kg
Volume 0 l
EAN 5714853290703

VACON NX_

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov NXB Enota zavornega modula
Prilagojen frekv. pretvornik +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mehanska sprememba S Stand. zračno hlajeni pogon
Omrežna napetost 5- 380–500 V AC
Tok 0022 22 A
Krmilna tipkovnica A Alfanumerični prikaz
Ohišje 2 IP21/NEMA1
Ravni EMC emisij T IEC61800-3 za IT-omrežja
Zavorni modul 0 Ni zavore
Električna sprememba 8 Enota zavornega modula BCU
Spremembe kartice V- Nep. pov. s prevl. plošč.
Embalaža za prevoz +GSCB Kar. škatla kot emb. za prevoz
Čas garancije +W +WT01 Garan. 12/18 mesecev (+WT01)
Možnost mašilne plošče +QGLM Metr. prevodna plošča
Opcijska reža A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Opcijska reža B 00 Brez opcije
Opcijska reža C 00 Brez opcije
Opcijska reža D 00 Brez opcije
Opcijska reža E 00 Brez opcije
Paket jezikov vd. prog. opreme +FL22 J.v.p.o.;UK,FR,IT,ES,PT; z.ev.
Raven dokumentacije +DPAP Natisnjeni priročniki
Želen jezik dokumentacije +DLUK Angleščina
Strojna prog. oprema sistema +FNP02 Programska oprema sistema NXP
Licenca programske opreme NONE Brez licence programske opreme
Aplikacija +ABFIFF01 Enota zavornega modula NXB
Niz parametrov NONE brez
Privz. nast. parametra motorja +LS50 Privz. frekvenca motorja 50HZ
Možnosti oznak +LPC1 ni dodatnih oznak
Posebna struktura BoM +SPC0 Standardna konfiguracija BoM
Odobritev CE +GACE Odobritev CE
Odobritev UL +GAUL Odobritev UL
Odobritev RCM +GACT
Morska odobritev NONE brez morske odobritve
Odobritev KC +GAKC Korejska odobritev
Ukrajinska odobritev +GAUA Ukrajinska odobritev
Odobritev EAC +GAEA Odobritev EAC
Regija -R00 Mednarodno (-R00)
Velikost okvirja FR06 Okvir 06
Identifikacija družine Sub NONE Naročilo navadne stranke
Customer specific power variat NONE normalna nazivna moč
Koda tipa, 1 .del 7DB-002252
Koda tipa 2. del -000023660
Prodajno besedilo FR0600225-2T
Modelcode01 NXB00225-A2T08SV-
Modelcode02 A100000000+QGLM
Izračuna neto teža [kg] 16
Izračunana bruto teža [kg] 17
Moč motorja, niz. preobr. [kW] 2X14
Moč motorja, vis. preobr. [kW] 7.5
Mere Š x V x G [mm] 195X557X237
Neprekinjen tok (HO) [A] 16
Katalog izdelkov NO_VIEW BREZ POGLEDA
Predpona VXSNXLM 7
Platforma VXSNXLM D
Koda zaloge, 1. del 7DB-002252-118M2V
Koda zaloge 7DB-002252
preveriti, če je popolno OK
Calculated Net Weight 18.5
Help Counter 1
Obrat iz Orderline B503
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality