VACON0100-3L-0170-5+SCB2+SEE3+IP54

132H0360

Frekvenčni pretvorniki
VACON0100-3L-0170-5+SCB2+SEE3+IP54
VACON 100, industrijski
380–500 V AC 170AIP54
Grafična tipkovnica MK01
Komerc. in industr. okolj. C2
B Slot: 3-relejna plošča SBF3
C Slot: (B2)1RO(NO/NC),1RO(NO),therm
D Slot: Brez opcije
E Slot: (E3)PROFIBUS DP
Fieldbus: Stan. pro., Modbus, N2, BacNet
Manual: Priroč. v angleš. jez. (+DLUK)
Okvir 08

Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Código de modelo: VACON0100-3L-0170-5+SCB2+SEE3+IP54
Reconfigurar

Detalles del producto

Bruto masa 69.3 Kilogram
Neto masa 66 Kilogram
EAN 5714853289431

 

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Segment NONE VACON 100, industrijski
Regionalna koda -R00 R00 Mednarodno
Omrežna napetost -5 380–500 V AC
Nazivni tok -0170 170A
Možnosti namestitve -DM Modul frekvenč. pretvornika DM
Ohišje +IP54 IP54
Krmilna plošča +HMGR Grafična tipkovnica MK01
Kat. mejnih EMC emisij +EMC2 Komerc. in industr. okolj. C2
Filter skupnega načina (za DM) +P000 Brez opcije (+P000)
Filter DUT (za DM) +P000 Brez opcije (+P000)
Zavorni modul +DBNO Ni dinamične zavorne naprave
Možnost ure realnega časa +SRNO Ni baterije za uro real. časa
Konf. območje napajanja NONE Brez
Napajalni priključki +P000 Brez možnosti napajan. (+P000)
Vstop kabla +QGLM Metrična prev. plošča v +IP21
Dodatna oprema B +Q000 Ni možnosti za Qxxx_B (+Q000)
Dodatna oprema C +Q000 Ni dodatne možnosti za Qxxx_C
Embalaža za prevoz +GSCB Kar. škatla kot emb. za prevoz
Pomorska izvedba +E000 brez opcije
Opcijska kartica reže B +SBF3 3-relejna plošča SBF3
Opcijska kartica reže C +SCB2 (B2)1RO(NO/NC),1RO(NO),therm
Opcijska kartica reže D +SD00 Brez opcije
Opcijska kartica reže E +SEE3 (E3)PROFIBUS DP
Notranja izbira FB +FBM1 Stan. pro., Modbus, N2, BacNet
Raven dokumentacije +DQCK Hitri vodnik
Izbira jezika dokumenta +DLUK Priroč. v angleš. jez. (+DLUK)
Paket jezikov vdelane pr. opr. +FL01 Jez. UK, DE, FI, SE, IT, FR
Aplikacija +A0000 Brez aplikacije
Niz parametrov +L0000 Brez niza parametrov apl.
Privz. frek. parametra motorja +LS50 Priv. nas. frek. motorja 50 Hz
Enota merjenja za prikaz +LSSI Mednarod. slov. enote merjenja
Možnosti oznak +LPC1 ni dodatnih oznak
Odobritev UL +GAUL Odobritev UL (+GAUL)
Morska odobritev NONE Brez
Odobritev naprave RCM +GACT Z odobrit. RCM N16307 (+GACT)
Odobritev KC +GAKC Odobritev KC
Ukrajinska odobritev +GAUA Ukrajinska odobritev
Odobritev EAC +GAEA Odobritev EAC
Pomožno napajanje +C000 brez opcije (+C000)
Napajanje DC za dod. napr. +C000 brez opcije (+C000)
Vtičnica AC za dod. napr. +C000 brez opcije (+C000)
Vhodne naprave NONE brez_
Filter skupnega načina (za ED) +P000 brez opcije (+P000)
DU/DT, sinusni filter (za ED) +P000 brez opcije (+P000)
Opcije sponke NONE brez_
Oprema vrat +C000 brez opcije (+C000)
Grelnik omare +C000 brez opcije (+C000)
Lučka omare +C000 brez opcije (+C000)
Nadzor grelnika motorja +C000 brez opcije (+C000)
Opcije zasilne zaustavitve +C000 brez opcije (+C000)
Senzor napake izolacije +C000 brez opcije (+C000)
Kabli z vrha +C000 brez opcije (+C000)
Hlajenje preko zadnjega kanala +C000 brez opcije (+C000)
Podstavek za omaro +C000 brez možnosti (+C000)
Prazen segment razširitve NONE Brez
Standard. rešitev za omaro NONE Brez
Prirejena rešitev za omaro NONE Brez
Skupina izdelkov VACON VACON
Serija izdelkov 0100 Serija Vacon 100
Faza -3L 3-fazni AC vhod
Prilagojeno +BM26 Vacon 100
Glavni tokokrog +M000 BREZ
Str. prog. oprema +F0072 Paket prog. opreme Vacon0100
Maks. izhodna frekvenca NONE Brez
Priključna škatla +T000 BREZ
Način delovanja nadzora obvoda NONE brez_
Vrsta vhoda obvoda NONE brez_
Vrsta nap. priključka obvoda NONE brez_
Odobritev CE +GACE Odobritev CE (+GACE)
Odobritev ATEX NONE Brez
Odobritev za posamezno državo NONE Brez
Čas garancije +WT01 Garan. 12/18 mesecev (+WT01)
Velikost okvirja MR08 Okvir 08
Katalog izdelkov NO_VIEW BREZ POGLEDA
Modelcode01 VACON0100-3L-0170-5
Modelcode02 +SCB2+SEE3+IP54
Calculated Net Weight [kg] 66
Calculated Gross Weight [kg] 67
Moč motorja, niz. preobr. [kW] 90 90
Moč motorja, vis. preobr. [kW] 75 75
Mere Š x V x G [mm], neto 290 X 966 X 343 290 X 966 X 343
Mere Š x V x G [mm], bruto 520 X 450 X 1135 520 X 450 X 1135
Mere Š x V x G [mm] 290X996X343 290X996X343
Neprekinjen tok (NO) [A] 170 170
Neprekinjen tok (HO) [A] 140 140
Moč motorja HP, nizka preobr. 125 125
Moč motorja HP, vis. preobr. 100 100
Koda tipa, 1 .del 70-AB3L01705W08B520BM26
Koda tipa 2. del -00131337
Koda zaloge, 1. del 70-AB3L01705W08B520BM26
Koda zaloge, 2. del -00131337
preveriti, če je popolno OK OK
Obrat iz Orderline 2600 2600
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Help Counter 15
Help Counter 2
Calculated Net Weight 66
Prodajno besedilo MR08-0170-5+IP54+EMC2 MR08-0170-5+IP54+EMC2
Identifikacija družine Sub NONE Naročilo navadne stranke
ECCN US 3A999.a 3A999.a
ECCN EU Y901 Y901

Pièces de rechange

Seleccionar detalles de búsqueda

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality