70-AB3L00465W06B520BM2H-00131273

132H0166

Frekvenčni pretvorniki
VACON0100-3L-0046-5-FLOW+SBF4+IP54+FL02
Vacon 100 FLOW
380–500 V AC, 46 A, IP54
Grafična tipkovnica MK01
Komerc. in industr. okolj. C2
B Slot: 2-relejna ploš. s termi. SBF4
C Slot: Brez opcije
D Slot: Brez opcije
Fieldbus: Stan. pro., Modbus, N2, BacNet
Manual: Priroč. v angleš. jez. (+DLUK)
Okvir 06
E Slot: Brez opcije

Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: VACON0100-3L-0046-5-FLOW+SBF4+IP54+FL02

Podatki o izdelku

Bruto masa 21 kg
Neto masa 20 kg
Volume 0 l
EAN 5714853287383

VACON 0100

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Segment -FLOW Vacon 100 FLOW
Regionalna koda -R00 R00 Mednarodno
Omrežna napetost -5 380–500 V AC
Nazivni tok -0046 46 A
Možnosti namestitve -DM Modul frekvenč. pretvornika DM
Ohišje +IP54 IP54
Krmilna plošča +HMGR Grafična tipkovnica MK01
Kat. mejnih EMC emisij +EMC2 Komerc. in industr. okolj. C2
Filter skupnega načina (za DM) +P000 Brez opcije (+P000)
Filter DUT (za DM) +P000 Brez opcije (+P000)
Zavorni modul +DBNO Ni dinamične zavorne naprave
Možnost ure realnega časa +SRNO Ni baterije za uro real. časa
Konf. območje napajanja NONE Brez
Napajalni priključki +P000 Brez možnosti napajan. (+P000)
Vstop kabla +QGLM Metrična prev. plošča v +IP21
Dodatna oprema B +Q000 Ni možnosti za Qxxx_B (+Q000)
Dodatna oprema C +Q000 Ni dodatne možnosti za Qxxx_C
Embalaža za prevoz +GSCB Kar. škatla kot emb. za prevoz
Pomorska izvedba +E000 brez opcije
Opcijska kartica reže B +SBF4 2-relejna ploš. s termi. SBF4
Opcijska kartica reže C +SC00 Brez opcije
Opcijska kartica reže D +SD00 Brez opcije
Opcijska kartica reže E +SE00 Brez opcije
Notranja izbira FB +FBM1 Stan. pro., Modbus, N2, BacNet
Raven dokumentacije +DQCK Hitri vodnik
Izbira jezika dokumenta +DLUK Priroč. v angleš. jez. (+DLUK)
Paket jezikov vdelane pr. opr. +FL02 Jez. UK, DE, DK, FI, NO, SE
Aplikacija +A0000 Brez aplikacije
Niz parametrov +L0000 Brez niza parametrov apl.
Privz. frek. parametra motorja +LS50 Priv. nas. frek. motorja 50 Hz
Enota merjenja za prikaz +LSSI Mednarod. slov. enote merjenja
Možnosti oznak +LPC1 ni dodatnih oznak
Odobritev UL +GAUL Odobritev UL (+GAUL)
Morska odobritev NONE Brez
Odobritev naprave RCM +GACT Z odobrit. RCM N16307 (+GACT)
Odobritev KC +GAKC Odobritev KC
Ukrajinska odobritev +GAUA Ukrajinska odobritev
Odobritev EAC +GAEA Odobritev EAC
Pomožno napajanje +C000 brez opcije (+C000)
Napajanje DC za dod. napr. +C000 brez opcije (+C000)
Vtičnica AC za dod. napr. +C000 brez opcije (+C000)
Vhodne naprave NONE brez_
Filter skupnega načina (za ED) +P000 brez opcije (+P000)
DU/DT, sinusni filter (za ED) +P000 brez opcije (+P000)
Opcije sponke NONE brez_
Oprema vrat +C000 brez opcije (+C000)
Grelnik omare +C000 brez opcije (+C000)
Lučka omare +C000 brez opcije (+C000)
Nadzor grelnika motorja +C000 brez opcije (+C000)
Opcije zasilne zaustavitve +C000 brez opcije (+C000)
Senzor napake izolacije +C000 brez opcije (+C000)
Kabli z vrha +C000 brez opcije (+C000)
Hlajenje preko zadnjega kanala +C000 brez opcije (+C000)
Podstavek za omaro +C000 brez možnosti (+C000)
Prazen segment razširitve NONE Brez
Standard. rešitev za omaro NONE Brez
Prirejena rešitev za omaro NONE Brez
Skupina izdelkov VACON VACON
Serija izdelkov 0100 Serija Vacon 100
Faza -3L 3-fazni AC vhod
Prilagojeno +BM2H Vacon 100-FLOW
Glavni tokokrog +M000 BREZ
Str. prog. oprema +F0159 Paket pro. opr. Vacon0100-Flow
Maks. izhodna frekvenca NONE Brez
Priključna škatla +T000 BREZ
Način delovanja nadzora obvoda NONE brez_
Vrsta vhoda obvoda NONE brez_
Vrsta nap. priključka obvoda NONE brez_
Odobritev CE +GACE Odobritev CE (+GACE)
Odobritev ATEX NONE Brez
Odobritev za posamezno državo NONE Brez
Čas garancije +WT01 Garan. 12/18 mesecev (+WT01)
Velikost okvirja MR06 Okvir 06
Katalog izdelkov NO_VIEW BREZ POGLEDA
Modelcode01 VACON0100-3L-0046-5
Modelcode02 -FLOW+SBF4+IP54+FL02
Izračuna neto teža [kg] 20
Izračunana bruto teža [kg] 21
Moč motorja, niz. preobr. [kW] 22
Mere Š x V x G [mm], neto 195 X 557 X 229
Mere Š x V x G [mm], bruto 251 X 630 X 287
Mere Š x V x G [mm] 195X557X229
Neprekinjen tok (NO) [A] 46
Moč motorja HP, nizka preobr. 30
Koda tipa, 1 .del 70-AB3L00465W06B520BM2H
Koda tipa 2. del -00131273
Koda zaloge, 1. del 70-AB3L00465W06B520BM2H
Koda zaloge, 2. del -00131273
preveriti, če je popolno OK
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Help Counter 20
Help Counter 2
Calculated Net Weight 20
Identifikacija družine Sub NONE Naročilo navadne stranke
Recommended Plant ERR01
ECCN US 3A999.a
ECCN EU Y901

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality