70-AB3L00875W07B520BM2H-00131267

132H0138

Frekvenčni pretvorniki
VACON0100-3L-0087-5-FLOW+SBF4+SRBT+IP54+FL04+DPAP+DLCZ
Vacon 100 FLOW
380–500 V AC, 87 A, IP54
Grafična tipkovnica MK01
Komerc. in industr. okolj. C2
B Slot: 2-relejna ploš. s termi. SBF4
C Slot: Brez opcije
D Slot: Brez opcije
E Slot: Brez opcije
Fieldbus: Stan. pro., Modbus, N2, BacNet
Manual: Priročni. v češk. jez. (+DLCZ)
Okvir 07

Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: VACON0100-3L-0087-5-FLOW+SBF4+SRBT+IP54+FL04+DPAP+DLCZ

Podatki o izdelku

Bruto masa 39 kg
Neto masa 38 kg
Volume 0 l
EAN 5714853287024

VACON 0100

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Segment -FLOW Vacon 100 FLOW
Regionalna koda -R00 R00 Mednarodno
Omrežna napetost -5 380–500 V AC
Nazivni tok -0087 87 A
Možnosti namestitve -DM Modul frekvenč. pretvornika DM
Ohišje +IP54 IP54
Krmilna plošča +HMGR Grafična tipkovnica MK01
Kat. mejnih EMC emisij +EMC2 Komerc. in industr. okolj. C2
Filter skupnega načina (za DM) +P000 Brez opcije (+P000)
Filter DUT (za DM) +P000 Brez opcije (+P000)
Zavorni modul +DBNO Ni dinamične zavorne naprave
Možnost ure realnega časa +SRBT Baterija za uro realnega časa
Konf. območje napajanja NONE Brez
Napajalni priključki +P000 Brez možnosti napajan. (+P000)
Vstop kabla +QGLM Metrična prev. plošča v +IP21
Dodatna oprema B +Q000 Ni možnosti za Qxxx_B (+Q000)
Dodatna oprema C +Q000 Ni dodatne možnosti za Qxxx_C
Embalaža za prevoz +GSCB Kar. škatla kot emb. za prevoz
Pomorska izvedba +E000 brez opcije
Opcijska kartica reže B +SBF4 2-relejna ploš. s termi. SBF4
Opcijska kartica reže C +SC00 Brez opcije
Opcijska kartica reže D +SD00 Brez opcije
Opcijska kartica reže E +SE00 Brez opcije
Notranja izbira FB +FBM1 Stan. pro., Modbus, N2, BacNet
Raven dokumentacije +DPAP Vkl. nat. priročniki (+DPAP)
Izbira jezika dokumenta +DLCZ Priročni. v češk. jez. (+DLCZ)
Paket jezikov vdelane pr. opr. +FL04 Jez.UK, CZ, DE, PL, RU, SI, LT
Aplikacija +A0000 Brez aplikacije
Niz parametrov +L0000 Brez niza parametrov apl.
Privz. frek. parametra motorja +LS50 Priv. nas. frek. motorja 50 Hz
Enota merjenja za prikaz +LSSI Mednarod. slov. enote merjenja
Možnosti oznak +LPC1 ni dodatnih oznak
Odobritev UL +GAUL Odobritev UL (+GAUL)
Morska odobritev NONE Brez
Odobritev naprave RCM +GACT Z odobrit. RCM N16307 (+GACT)
Odobritev KC +GAKC Odobritev KC
Ukrajinska odobritev +GAUA Ukrajinska odobritev
Odobritev EAC +GAEA Odobritev EAC
Pomožno napajanje +C000 brez opcije (+C000)
Napajanje DC za dod. napr. +C000 brez opcije (+C000)
Vtičnica AC za dod. napr. +C000 brez opcije (+C000)
Vhodne naprave NONE brez_
Filter skupnega načina (za ED) +P000 brez opcije (+P000)
DU/DT, sinusni filter (za ED) +P000 brez opcije (+P000)
Opcije sponke NONE brez_
Oprema vrat +C000 brez opcije (+C000)
Grelnik omare +C000 brez opcije (+C000)
Lučka omare +C000 brez opcije (+C000)
Nadzor grelnika motorja +C000 brez opcije (+C000)
Opcije zasilne zaustavitve +C000 brez opcije (+C000)
Senzor napake izolacije +C000 brez opcije (+C000)
Kabli z vrha +C000 brez opcije (+C000)
Hlajenje preko zadnjega kanala +C000 brez opcije (+C000)
Podstavek za omaro +C000 brez možnosti (+C000)
Prazen segment razširitve NONE Brez
Standard. rešitev za omaro NONE Brez
Prirejena rešitev za omaro NONE Brez
Skupina izdelkov VACON VACON
Serija izdelkov 0100 Serija Vacon 100
Faza -3L 3-fazni AC vhod
Prilagojeno +BM2H Vacon 100-FLOW
Glavni tokokrog +M000 BREZ
Str. prog. oprema +F0159 Paket pro. opr. Vacon0100-Flow
Maks. izhodna frekvenca NONE Brez
Priključna škatla +T000 BREZ
Način delovanja nadzora obvoda NONE brez_
Vrsta vhoda obvoda NONE brez_
Vrsta nap. priključka obvoda NONE brez_
Odobritev CE +GACE Odobritev CE (+GACE)
Odobritev ATEX NONE Brez
Odobritev za posamezno državo NONE Brez
Čas garancije +WT01 Garan. 12/18 mesecev (+WT01)
Velikost okvirja MR07 Okvir 07
Katalog izdelkov NO_VIEW BREZ POGLEDA
Modelcode01 VACON0100-3L-0087-5
Modelcode02 -FLOW+SBF4+SRBT+IP54+FL04+DPAP
Modelcode03 +DLCZ
Izračuna neto teža [kg] 37.5
Izračunana bruto teža [kg] 38.5
Moč motorja, niz. preobr. [kW] 45
Mere Š x V x G [mm], neto 237 X 660 X 259
Mere Š x V x G [mm], bruto 310 X 740 X 310
Mere Š x V x G [mm] 237X660X259
Neprekinjen tok (NO) [A] 87
Moč motorja HP, nizka preobr. 60
Koda tipa, 1 .del 70-AB3L00875W07B520BM2H
Koda tipa 2. del -00131267
Koda zaloge, 1. del 70-AB3L00875W07B520BM2H
Koda zaloge, 2. del -00131267
preveriti, če je popolno OK
Obrat iz Orderline D601
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Help Counter 5
Help Counter 3
Calculated Net Weight 38
Identifikacija družine Sub NONE Naročilo navadne stranke
ECCN US 3A999.a
ECCN EU Y901

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality