FC-051P22KT4E20H3BXCXXXSXXX

132F0061

FC-051P22KT4E20H3BXCXXXSXXX

Frekvenčni pretvorniki
FC-051P22KT4E20H3BXCXXXSXXX
Frekvenčni pretvornik51
(P22K) 22 KW / 30 HP, Trifazni
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Ohišje
RFI filt.razr.A1/B(kr.k.)
Zavorni modul
Brez LCP panela
Lakirani PCB, Brez dodatnih opcij
M5-FRAME
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: FC-051P22KT4E20H3BXCXXXSXXX

Podatki o izdelku

Bruto masa 9.8 kg
Neto masa 9.5 kg
Volume 36.3 l
EAN 5702427554474

VLT® MICRO DRIVE FC 051 SERIES

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov FC- Frekvenčni pretvornik
Serija Micro Drive 051 51
Nazivna moč P22K (P22K) 22 KW / 30 HP
Faza T Trifazni
Omrežna napetost 4 380 - 480 VAC
Ohišje E20 (E20) IP20 / Ohišje
RFI filter H3 RFI filt.razr.A1/B(kr.k.)
Zavora - varna zaustavitev B Zavorni modul
LCP X Brez LCP panela
Lakirano tiskano vezje C Lakirani PCB
Omrežne opcije X Brez dodatnih opcij
Prilagoditev A X Standardni priključki
Prilagoditev B X Brez prilagodbe
Izdaja programske opreme SXXX Zadnja programska ver.
Velikost okvirja M5 M5-FRAME
Koda tipa, 1 .del FC-051P22KT4E20H3BXCXXXSXXX
Modelcode01 FC-051P22KT4E20H3BXCXXXSXXX
Katalog izdelkov NO_VIEW Ni pregleda
Izračunana bruto teža [kg] 9.8
Izračuna neto teža [kg] 9.5
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Recommended Plant ERR01

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality