FCD302P1K1T4B66H1S1EMFCXXXXXA0BXXXXXXD0

131U7288

FCD302P1K1T4B66H1S1EMFCXXXXXA0BXXXXXXD0
VLT® Decentral Drive FCD 302
1.1 kW / 1.5 HP, 380-480VAC trifazno, Std. črno IP66/NEMA4X, RFI Class A1/C2, Zavorni upor+Meh. zavora, Kompl.,malo ohiš.,samost.,
Tanke pregrade,
Metrične uvodnice, Servisno stikalo-mot.stran, S priklj. za prik.

Koda modela: FCD302P1K1T4B66H1S1EMFCXXXXXA0BXXXXXXD0

Podatki o izdelku

Bruto masa 10.1 kg
Neto masa 8 kg
Volume 0 l
EAN 5702427987500

VLT® DECENTRAL FCD 302 SERIES

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov FCD Decentral Drive
Serija VLT 302 302 serija
Nazivna moč P1K1 1.1 kW / 1.5 HP
Omrežna napetost T4 380-480VAC trifazno
Ohišje B66 Std. črno IP66/NEMA4X
RFI filter H1 RFI Class A1/C2
Zavora S Zavorni upor+Meh. zavora
Konfiguracija 1 Kompl.,malo ohiš.,samost.
Oklepaji E Tanke pregrade
Nevarnosti M Metrične uvodnice
Switch Option F Servisno stikalo-mot.stran
Prikazovalnik C S priklj. za prik.
Priključki za senzorje X Brez priključkov
Priključek za motor X Brez priključka
Prikl. za omrežno napetost X Brez priključka
Priklj. za komunik. vodilo X Brez serijske kom
Rezervirano X Rezervirano
Opcija A A0 Profibus DP
Opcija B BX Brez B opcije
Rezerv. za progr. opremo XXXXX Rezerv za softw.
Opcija D D0 24VDC zun. napajanje
FCD302 Frame Size MF1 (MF1) MF1
Koda tipa, 1 .del FCD302P1K1T4B66H1S1EMFCXXXXX
Koda tipa 2. del A0BXXXXXXD0
Katalog izdelkov NO_VIEW Ni pregleda
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Izračunana bruto teža [kg] 10.1
Izračuna neto teža [kg] 9.8
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Modelcode01 FCD302P1K1T4B66H1S1EMFCXXXXX
Modelcode02 A0BXXXXXXD0
Recommended Plant ERR01

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality