131U7135
FCD302P2K2T4B66H1S1FMFCXXXXXA0BXXXXXXD0
VLT® Decentral Drive FCD 302
2.2 kW / 3.0 HP 380-480VAC trifazno Std. črno IP66/NEMA4XRFI Class A1/C2 Zavorni upor+Meh. zavora Kompl.,malo ohiš.,samost.
40 mm pregrada
Metrične uvodnice Servisno stikalo-mot.stran S priklj. za prik.
VLT® Decentral Drive FCD 302 je celovit frekvenčni pretvornik, zasnovanza decentralizirano montažo. Montirati ga je mogoče na stroj/steno –blizu motorja – ali neposredno na motor. Zaradi decentralizirane zasnoveni potrebe po centralnih krmilnih ploščah in omaricah za krmiljenjemotorja, ki zavzamejo veliko prostora. Poleg tega je močno zmanjšanapotreba po dolgih, oklopljenih kablih motorja.