FC-101P37KT4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131N0205

Frekvenčni pretvorniki
FC-101P37KT4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Frekvenčni pretvornik HVAC osnovna različica
(P37K) 37 KW / 50 HP, Trifazni
380 - 480 VAC, IP54 (ni TYPE 12)
RFI filter razreda A2
Brez zavornega modula
Alfanumerični LCP
Nelakirani PCB, Brez dodatnih opcij
Brez A opcije, Brez B opcije
Brez C1 opcije, Brez D opcije
Okvir: I6
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: FC-101P37KT4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Podatki o izdelku

Bruto masa 31.772 kg
Neto masa 31.472 kg
Volume 188.19 l
EAN 5702427810761

VLT® HVAC DRIVE FC 101 SERIES

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov FC- Frekvenčni pretvornik
Serija 101 HVAC osnovna različica
Nazivna moč P37K (P37K) 37 KW / 50 HP
Faza T Trifazni
Omrežna napetost 4 380 - 480 VAC
Ohišje E5A IP54 (ni TYPE 12)
RFI filter H2 RFI filter razreda A2
Zavora - varna zaustavitev X Brez zavornega modula
LCP A Alfanumerični LCP
Lakirano tiskano vezje X Nelakirani PCB
Omrežne opcije X Brez dodatnih opcij
Prilagoditev A X Standardni priključki
Prilagoditev B X Brez prilagodbe
Izdaja programske opreme SXXX Zadnja programska ver.
Jezikovni paket prog. opreme X Standardni nabor jezikov
Opcija A AX Brez A opcije
Opcija B BX Brez B opcije
C0 opcija MCO CX Brez C0 opcije
Opcija C1 X Brez C1 opcije
Programska oprema C opcije XX Brez progr. opr.
Opcija D DX Brez D opcije
Velikost okvirja I6 I6
Katalog izdelkov NO_VIEW NO VIEW
Koda tipa, 1 .del FC-101P37KT4E5AH2XAX
Koda tipa 2. del XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Izračuna neto teža [kg] 27
Izračunana bruto teža [kg] 27.3
Obrat iz Orderline B901
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Modelcode01 FC-101P37KT4E5AH2XAX
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality