FC-101PK75T4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131L9862

Frekvenčni pretvorniki
FC-101PK75T4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Frekvenčni pretvornik HVAC osnovna različica
(PK75) 0.75 KW / 1.0 HP, Trifazni
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Ohišje
RFI filter razreda A1
Brez zavornega modula
Brez LCP panela
Lakirani PCB, Brez dodatnih opcij
Brez A opcije, Brez B opcije
Brez C1 opcije, Brez D opcije
Okvir: H1
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: FC-101PK75T4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Podatki o izdelku

Bruto masa 2.75 kg
Neto masa 2.3 kg
Volume 16.53 l
EAN 5702427807525

VLT® HVAC DRIVE FC 101 SERIES

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov FC- Frekvenčni pretvornik
Serija 101 HVAC osnovna različica
Nazivna moč PK75 (PK75) 0.75 KW / 1.0 HP
Faza T Trifazni
Omrežna napetost 4 380 - 480 VAC
Ohišje E20 (E20) IP20 / Ohišje
RFI filter H4 RFI filter razreda A1
Zavora - varna zaustavitev X Brez zavornega modula
LCP X Brez LCP panela
Lakirano tiskano vezje C Lakirani PCB
Omrežne opcije X Brez dodatnih opcij
Prilagoditev A X Standardni priključki
Prilagoditev B X Brez prilagodbe
Izdaja programske opreme SXXX Zadnja programska ver.
Jezikovni paket prog. opreme X Standardni nabor jezikov
Opcija A AX Brez A opcije
Opcija B BX Brez B opcije
C0 opcija MCO CX Brez C0 opcije
Opcija C1 X Brez C1 opcije
Programska oprema C opcije XX Brez progr. opr.
Opcija D DX Brez D opcije
Velikost okvirja H1 H1
Katalog izdelkov NO_VIEW NO VIEW
Koda tipa, 1 .del FC-101PK75T4E20H4XXC
Koda tipa 2. del XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Izračuna neto teža [kg] 2.4
Izračunana bruto teža [kg] 2.7
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Modelcode01 FC-101PK75T4E20H4XXC
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality