FC-101P45KT2P20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131L9860

Frekvenčni pretvorniki
FC-101P45KT2P20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Frekvenčni pretvornik HVAC osnovna različica
(P45K) 45 KW / 60 HP, Trifazni
200 - 240 VAC, (P20) IP20 / Ohišje
RFI filt.razr.A1/B(kr.k.)
Brez zavornega modula
Brez LCP panela
Lakirani PCB, Brez dodatnih opcij
Brez A opcije, Brez B opcije
Brez C1 opcije, Brez D opcije
Okvir: H8
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: FC-101P45KT2P20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Podatki o izdelku

Bruto masa 52.5 kg
Neto masa 52.2 kg
Volume 228.095 l
EAN 5710107089284

VLT® HVAC DRIVE FC 101 SERIES

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov FC- Frekvenčni pretvornik
Serija 101 HVAC osnovna različica
Nazivna moč P45K (P45K) 45 KW / 60 HP
Faza T Trifazni
Omrežna napetost 2 200 - 240 VAC
Ohišje P20 (P20) IP20 / Ohišje
RFI filter H3 RFI filt.razr.A1/B(kr.k.)
Zavora - varna zaustavitev X Brez zavornega modula
LCP X Brez LCP panela
Lakirano tiskano vezje C Lakirani PCB
Omrežne opcije X Brez dodatnih opcij
Prilagoditev A X Standardni priključki
Prilagoditev B X Brez prilagodbe
Izdaja programske opreme SXXX Zadnja programska ver.
Jezikovni paket prog. opreme X Standardni nabor jezikov
Opcija A AX Brez A opcije
Opcija B BX Brez B opcije
C0 opcija MCO CX Brez C0 opcije
Opcija C1 X Brez C1 opcije
Programska oprema C opcije XX Brez progr. opr.
Opcija D DX Brez D opcije
Velikost okvirja H8 H8
Katalog izdelkov GLBL Globalno (Standard)
Koda tipa, 1 .del FC-101P45KT2P20H3XXC
Koda tipa 2. del XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Izračuna neto teža [kg] 52
Izračunana bruto teža [kg] 52.3
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Modelcode01 FC-101P45KT2P20H3XXC
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality