FC-202P1K1T4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131H3106

Frekvenčni pretvorniki
FC-202P1K1T4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Frekvenčni pretvornikAQUA napredna različica
(P1K1) 1.1 KW / 1.5 HP, Trifazni
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Ohišje
RFI filter razreda A1/B
Zav.mod.+varna zaustavitev
Grafični krmilni panel
Lakirani PCB, Brez dodatnih opcij
Zadnja programska ver.
Okvir: A2
Brez C1 opcije, Brez D opcije
Brez A opcije, Brez B opcije

Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: FC-202P1K1T4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Podatki o izdelku

Bruto masa 5.15 kg
Neto masa 4.56 kg
Volume 19.867 l
EAN 5702427533929

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov FC- Frekvenčni pretvornik
Serija 202 AQUA napredna različica
Nazivna moč P1K1 (P1K1) 1.1 KW / 1.5 HP
Faza T Trifazni
Omrežna napetost 4 380 - 480 VAC
Ohišje E20 (E20) IP20 / Ohišje
RFI filter H1 RFI filter razreda A1/B
Zavora - varna zaustavitev U Zav.mod.+varna zaustavitev
LCP G Grafični krmilni panel
Lakirano tiskano vezje C Lakirani PCB
Omrežne opcije X Brez dodatnih opcij
Prilagoditev A X Standardni priključki
Prilagoditev B X Brez prilagodbe
Izdaja programske opreme SXXX Zadnja programska ver.
Jezikovni paket prog. opreme X Standardni nabor jezikov
Opcija A AX Brez A opcije
Opcija B BX Brez B opcije
C0 opcija MCO CX Brez C0 opcije
Opcija C1 X Brez C1 opcije
Programska oprema C opcije XX Brez progr. opr.
Opcija D DX Brez D opcije
Velikost okvirja A2 A2
Koda tipa, 1 .del FC-202P1K1T4E20H1UGC
Koda tipa 2. del XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Katalog izdelkov NO_VIEW Ni pregleda
Moč 150% 1.1
Moč 110 % 1.1
Višina 268,0
Širina 90,0
Širina z dvema opcijama C [mm] 150,0
Globina 205,0
Globina z opcijo A/B [mm] 220,0
KVA 2.08
Izgubna moč NO [W] 58
Izgubna moč NO [W] 58
Izgubna moč HO [W] 58
Izgubna moč HO [W] 58
Neprekinjen tok (NO) [A] 3
Prekinjajoči tok (NO) [A] 3.3
Neprekinjen tok (NO) [A] 2.7
Prekinjajoči tok (NO) [A] 2.97
Neprekinjen tok (HO) [A] 3
Prekinjajoči tok (HO) [A] 4.5
Neprekinjen tok (HO) [A] 2.7
Prekinjajoči tok (HO) [A] 4.05
Izračunana bruto teža [kg] 4.9
Izračuna neto teža [kg] 4.6
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Modelcode01 FC-202P1K1T4E20H1UGC
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality