FC-102P18KT4E55H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131F3243

Frekvenčni pretvorniki
FC-102P18KT4E55H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Frekvenčni pretvornikHVAC napredna različica
(P18K) 18.5 KW / 25 HP, Trifazni
380 - 480 VAC, IP55 / Tip 12
RFI filter razreda A1/B
Zav.mod.+varna zaustavitev
Grafični krmilni panel
Lakirani PCB, Brez dodatnih opcij
Zadnja programska ver.
Okvir: B1
Brez C1 opcije, Brez D opcije
Brez A opcije, Brez B opcije

Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi.

Koda modela: FC-102P18KT4E55H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Podatki o izdelku

Bruto masa 22.54 kg
Neto masa 21.59 kg
Volume 144.67 l
EAN 5702427428928

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov FC- Frekvenčni pretvornik
Serija 102 HVAC napredna različica
Nazivna moč P18K (P18K) 18.5 KW / 25 HP
Faza T Trifazni
Omrežna napetost 4 380 - 480 VAC
Ohišje E55 IP55 / Tip 12
RFI filter H1 RFI filter razreda A1/B
Zavora - varna zaustavitev U Zav.mod.+varna zaustavitev
LCP G Grafični krmilni panel
Lakirano tiskano vezje C Lakirani PCB
Omrežne opcije X Brez dodatnih opcij
Prilagoditev A X Standardni priključki
Prilagoditev B X Brez prilagodbe
Izdaja programske opreme SXXX Zadnja programska ver.
Jezikovni paket prog. opreme X Standardni nabor jezikov
Opcija A AX Brez A opcije
Opcija B BX Brez B opcije
C0 opcija MCO CX Brez C0 opcije
Opcija C1 X Brez C1 opcije
Programska oprema C opcije XX Brez progr. opr.
Opcija D DX Brez D opcije
Velikost okvirja B1 B1
Katalog izdelkov NO_VIEW NO VIEW
Koda tipa, 1 .del FC-102P18KT4E55H1UGC
Koda tipa 2. del XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Moč 110 % 18.5
Višina 494,0
Širina 243,0
Globina 261,0
Globina z opcijo A/B [mm] 261,0
KVA 26
Izgubna moč NO [W] 465
Izgubna moč NO [W] 465
Neprekinjen tok (NO) [A] 37.5
Prekinjajoči tok (NO) [A] 41.2
Neprekinjen tok (NO) [A] 34
Prekinjajoči tok (NO) [A] 37.4
Izračunana bruto teža [kg] 22.4
Izračuna neto teža [kg] 22.1
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Modelcode01 FC-102P18KT4E55H1UGC
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality