FC-102P7K5T4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131F3239

Frekvenčni pretvorniki
FC-102P7K5T4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Frekvenčni pretvornikHVAC napredna različica
(P7K5) 7.5 KW / 10 HP, Trifazni
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Ohišje
RFI filter razreda A1/B
Zav.mod.+varna zaustavitev
Grafični krmilni panel
Lakirani PCB, Brez dodatnih opcij
Zadnja programska ver.
Okvir: A3
Brez C1 opcije, Brez D opcije
Brez A opcije, Brez B opcije

Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi.

Koda modela: FC-102P7K5T4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Podatki o izdelku

Bruto masa 7.35 kg
Neto masa 6.76 kg
Volume 29.754 l
EAN 5702427428881

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov FC- Frekvenčni pretvornik
Serija 102 HVAC napredna različica
Nazivna moč P7K5 (P7K5) 7.5 KW / 10 HP
Faza T Trifazni
Omrežna napetost 4 380 - 480 VAC
Ohišje E20 (E20) IP20 / Ohišje
RFI filter H1 RFI filter razreda A1/B
Zavora - varna zaustavitev U Zav.mod.+varna zaustavitev
LCP G Grafični krmilni panel
Lakirano tiskano vezje C Lakirani PCB
Omrežne opcije X Brez dodatnih opcij
Prilagoditev A X Standardni priključki
Prilagoditev B X Brez prilagodbe
Izdaja programske opreme SXXX Zadnja programska ver.
Jezikovni paket prog. opreme X Standardni nabor jezikov
Opcija A AX Brez A opcije
Opcija B BX Brez B opcije
C0 opcija MCO CX Brez C0 opcije
Opcija C1 X Brez C1 opcije
Programska oprema C opcije XX Brez progr. opr.
Opcija D DX Brez D opcije
Velikost okvirja A3 A3
Katalog izdelkov NO_VIEW NO VIEW
Koda tipa, 1 .del FC-102P7K5T4E20H1UGC
Koda tipa 2. del XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Moč 110 % 7.5
Višina 268,0
Širina 130,0
Širina z dvema opcijama C [mm] 190,0
Globina 205,0
Globina z opcijo A/B [mm] 220,0
KVA 11.1
Izgubna moč NO [W] 255
Izgubna moč NO [W] 255
Neprekinjen tok (NO) [A] 16
Prekinjajoči tok (NO) [A] 17.6
Neprekinjen tok (NO) [A] 14.5
Prekinjajoči tok (NO) [A] 16
Izračunana bruto teža [kg] 7.3
Izračuna neto teža [kg] 7
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Modelcode01 FC-102P7K5T4E20H1UGC
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality