FC-202P7K5T4E55H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131F3092

Frekvenčni pretvorniki
FC-202P7K5T4E55H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Frekvenčni pretvornikAQUA napredna različica
(P7K5) 7.5 KW / 10 HP, Trifazni
380 - 480 VAC, IP55 / Tip 12
RFI filter razreda A1/B
Zav.mod.+varna zaustavitev
Grafični krmilni panel
Lakirani PCB, Brez dodatnih opcij
Zadnja programska ver.
Okvir: A5
Brez C1 opcije, Brez D opcije
Brez A opcije, Brez B opcije

Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: FC-202P7K5T4E55H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Podatki o izdelku

Bruto masa 14.4 kg
Neto masa 13.75 kg
Volume 59.024 l
EAN 5702427427150

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov FC- Frekvenčni pretvornik
Serija 202 AQUA napredna različica
Nazivna moč P7K5 (P7K5) 7.5 KW / 10 HP
Faza T Trifazni
Omrežna napetost 4 380 - 480 VAC
Ohišje E55 IP55 / Tip 12
RFI filter H1 RFI filter razreda A1/B
Zavora - varna zaustavitev U Zav.mod.+varna zaustavitev
LCP G Grafični krmilni panel
Lakirano tiskano vezje C Lakirani PCB
Omrežne opcije X Brez dodatnih opcij
Prilagoditev A X Standardni priključki
Prilagoditev B X Brez prilagodbe
Izdaja programske opreme SXXX Zadnja programska ver.
Jezikovni paket prog. opreme X Standardni nabor jezikov
Opcija A AX Brez A opcije
Opcija B BX Brez B opcije
C0 opcija MCO CX Brez C0 opcije
Opcija C1 X Brez C1 opcije
Programska oprema C opcije XX Brez progr. opr.
Opcija D DX Brez D opcije
Velikost okvirja A5 A5
Koda tipa, 1 .del FC-202P7K5T4E55H1UGC
Koda tipa 2. del XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Katalog izdelkov NO_VIEW Ni pregleda
Moč 150 % 7.5
Moč 110 % 7.5
Višina [mm] 420,0
Širina 242,0
Globina [mm] 200,0
Globina z opcijo A/B [mm] 200,0
KVA 11.1
Izgubna moč NO [W] 225
Izgubna moč NO [W] 225
Izgubna moč HO [W] 225
Izgubna moč HO [W] 225
Neprekinjen tok (NO) [A] 16
Prekinjajoči tok (NO) [A] 17.6
Neprekinjen tok (NO) [A] 14.5
Prekinjajoči tok (NO) [A] 16
Neprekinjen tok (HO) [A] 16
Prekinjajoči tok (HO) [A] 24
Neprekinjen tok (HO) [A] 14.5
Prekinjajoči tok (HO) [A] 21.8
Izračunana bruto teža [kg] 14.6
Izračuna neto teža [kg] 14.3
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Modelcode01 FC-202P7K5T4E55H1UGC
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality