FC-102P22KT2P21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B9880

Frekvenčni pretvorniki
FC-102P22KT2P21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Frekvenčni pretvornikHVAC napredna različica
(P22K) 22 KW / 30 HP, Trifazni
200 - 240 VAC, IP21 z zadnjo ploščo
RFI filter razreda A2
Brez zavornega modula
Grafični krmilni panel
Nelakirani PCB, Brez dodatnih opcij
Zadnja programska ver.
Okvir: C1
Brez C1 opcije, Brez D opcije
Brez A opcije, Brez B opcije

Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi.

Koda modela: FC-102P22KT2P21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Podatki o izdelku

Bruto masa 53.9 kg
Neto masa 48.9 kg
Volume 0 l
EAN 5702427389908

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov FC- Frekvenčni pretvornik
Serija 102 HVAC napredna različica
Nazivna moč P22K (P22K) 22 KW / 30 HP
Faza T Trifazni
Omrežna napetost 2 200 - 240 VAC
Ohišje P21 IP21 z zadnjo ploščo
RFI filter H2 RFI filter razreda A2
Zavora - varna zaustavitev X Brez zavornega modula
LCP G Grafični krmilni panel
Lakirano tiskano vezje X Nelakirani PCB
Omrežne opcije X Brez dodatnih opcij
Prilagoditev A X Standardni priključki
Prilagoditev B X Brez prilagodbe
Izdaja programske opreme SXXX Zadnja programska ver.
Jezikovni paket prog. opreme X Standardni nabor jezikov
Opcija A AX Brez A opcije
Opcija B BX Brez B opcije
C0 opcija MCO CX Brez C0 opcije
Opcija C1 X Brez C1 opcije
Programska oprema C opcije XX Brez progr. opr.
Opcija D DX Brez D opcije
Velikost okvirja C1 C1
Katalog izdelkov NO_VIEW NO VIEW
Koda tipa, 1 .del FC-102P22KT2P21H2XGX
Koda tipa 2. del XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Moč 110 % 22
Višina [mm] 685,0
Širina 308,0
Globina [mm] 311,0
Globina z opcijo A/B [mm] 311,0
KVA 31.7
Izgubna moč NO [W] 845
Neprekinjen tok (NO) [A] 88
Prekinjajoči tok (NO) [A] 96.8
Izračunana bruto teža [kg] 44.3
Izračuna neto teža [kg] 44
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Modelcode01 FC-102P22KT2P21H2XGX
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality