FC-302P4K0T5E20H2XGCXXXSXXXXAXBRCXXXXDX

131B8182

Frekvenčni pretvorniki
FC-302P4K0T5E20H2XGCXXXSXXXXAXBRCXXXXDX
Frekvenčni pretvornikNapredna različica
(P4K0) 4.0 KW / 5.0 HP, Trifazni
380 - 500 VAC, (E20) IP20 / Ohišje
RFI filter razreda A2
Brez zavornega modula
Grafični krmilni panel
Lakirani PCB, Brez dodatnih opcij
Zadnja programska ver.
Okvir: A2
Brez C1 opcije, Brez D opcije
Brez A opcije, Enkoder. opcija MCB-102

Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: FC-302P4K0T5E20H2XGCXXXSXXXXAXBRCXXXXDX

Podatki o izdelku

Bruto masa 4.66 kg
Neto masa 4.14 kg
Volume 19.867 l
EAN 5702427368668

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov FC- Frekvenčni pretvornik
Serija 302 Napredna različica
Nazivna moč P4K0 (P4K0) 4.0 KW / 5.0 HP
Faza T Trifazni
Omrežna napetost 5 380 - 500 VAC
Ohišje E20 (E20) IP20 / Ohišje
RFI filter H2 RFI filter razreda A2
Zavora - varna zaustavitev X Brez zavornega modula
LCP G Grafični krmilni panel
Lakirano tiskano vezje C Lakirani PCB
Omrežne opcije X Brez dodatnih opcij
Prilagoditev A X Standardni priključki
Prilagoditev B X Brez prilagodbe
Izdaja programske opreme SXXX Zadnja programska ver.
Jezikovni paket prog. opreme X Standardni nabor jezikov
Opcija A AX Brez A opcije
Opcija B BR Enkoder. opcija MCB-102
C0 opcija MCO CX Brez C0 opcije
Opcija C1 X Brez C1 opcije
Programska oprema C opcije XX Brez progr. opr.
Opcija D DX Brez D opcije
Velikost okvirja A2 A2
Koda tipa, 1 .del FC-302P4K0T5E20H2XGC
Koda tipa 2. del XXXSXXXXAXBRCXXXXDX
Katalog izdelkov GLBL Global (Standard)
Moč 160 % 4
Višina [mm] 268,0
Širina 90,0
Širina z dvema opcijama C [mm] 150,0
Globina [mm] 205,0
Globina z opcijo A/B [mm] 220,0
KVA 6.93
Izgubna moč HO [W] 124
Izgubna moč HO [W] 124
Neprekinjen tok (HO) [A] 10
Prekinjajoči tok (HO) [A] 16
Neprekinjen tok (HO) [A] 8.2
Prekinjajoči tok (HO) [A] 13.1
Izračunana bruto teža [kg] 4.66
Izračuna neto teža [kg] 4.14
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Modelcode01 FC-302P4K0T5E20H2XGC
Modelcode02 XXXSXXXXAXBRCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality