FC-102P15KT4P21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B4245

FC-102P15KT4P21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Frekvenčni pretvorniki
FC-102P15KT4P21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Frekvenčni pretvornikHVAC napredna različica
(P15K) 15 KW / 20 HP, Trifazni
380 - 480 VAC, IP21 z zadnjo ploščo
RFI filter razreda A2
Brez zavornega modula
Grafični krmilni panel
Nelakirani PCB, Brez dodatnih opcij
Zadnja programska ver.
Okvir: B1
Brez C1 opcije, Brez D opcije
Brez A opcije, Brez B opcije

Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi.

Koda modela: FC-102P15KT4P21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Podatki o izdelku

Bruto masa 21.95 kg
Neto masa 21 kg
Volume 144.67 l
EAN 5702427229372

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov FC- Frekvenčni pretvornik
Serija 102 HVAC napredna različica
Nazivna moč P15K (P15K) 15 KW / 20 HP
Faza T Trifazni
Omrežna napetost 4 380 - 480 VAC
Ohišje P21 IP21 z zadnjo ploščo
RFI filter H2 RFI filter razreda A2
Zavora - varna zaustavitev X Brez zavornega modula
LCP G Grafični krmilni panel
Lakirano tiskano vezje X Nelakirani PCB
Omrežne opcije X Brez dodatnih opcij
Prilagoditev A X Standardni priključki
Prilagoditev B X Brez prilagodbe
Izdaja programske opreme SXXX Zadnja programska ver.
Jezikovni paket prog. opreme X Standardni nabor jezikov
Opcija A AX Brez A opcije
Opcija B BX Brez B opcije
C0 opcija MCO CX Brez C0 opcije
Opcija C1 X Brez C1 opcije
Programska oprema C opcije XX Brez progr. opr.
Opcija D DX Brez D opcije
Velikost okvirja B1 B1
Katalog izdelkov NO_VIEW NO VIEW
Koda tipa, 1 .del FC-102P15KT4P21H2XGX
Koda tipa 2. del XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Moč 110 % 15
Višina [mm] 494,0
Širina 243,0
Globina [mm] 261,0
Globina z opcijo A/B [mm] 261,0
KVA 22.2
Izgubna moč NO [W] 392
Izgubna moč NO [W] 392
Neprekinjen tok (NO) [A] 32
Prekinjajoči tok (NO) [A] 35.2
Neprekinjen tok (NO) [A] 27
Prekinjajoči tok (NO) [A] 29.7
Izračunana bruto teža [kg] 23.5
Izračuna neto teža [kg] 23.2
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Modelcode01 FC-102P15KT4P21H2XGX
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality