FC-102P3K0T4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B4228

Frekvenčni pretvorniki
FC-102P3K0T4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Frekvenčni pretvornikHVAC napredna različica
(P3K0) 3.0 KW / 4.0 HP, Trifazni
380 - 480 VAC, IP55 / Tip 12
RFI filter razreda A2
Brez zavornega modula
Grafični krmilni panel
Nelakirani PCB, Brez dodatnih opcij
Zadnja programska ver.
Okvir: A5
Brez C1 opcije, Brez D opcije
Brez A opcije, Brez B opcije

Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi.

Koda modela: FC-102P3K0T4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Podatki o izdelku

Bruto masa 12.21 kg
Neto masa 11.56 kg
Volume 59.024 l
EAN 5702427226685

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov FC- Frekvenčni pretvornik
Serija 102 HVAC napredna različica
Nazivna moč P3K0 (P3K0) 3.0 KW / 4.0 HP
Faza T Trifazni
Omrežna napetost 4 380 - 480 VAC
Ohišje E55 IP55 / Tip 12
RFI filter H2 RFI filter razreda A2
Zavora - varna zaustavitev X Brez zavornega modula
LCP G Grafični krmilni panel
Lakirano tiskano vezje X Nelakirani PCB
Omrežne opcije X Brez dodatnih opcij
Prilagoditev A X Standardni priključki
Prilagoditev B X Brez prilagodbe
Izdaja programske opreme SXXX Zadnja programska ver.
Jezikovni paket prog. opreme X Standardni nabor jezikov
Opcija A AX Brez A opcije
Opcija B BX Brez B opcije
C0 opcija MCO CX Brez C0 opcije
Opcija C1 X Brez C1 opcije
Programska oprema C opcije XX Brez progr. opr.
Opcija D DX Brez D opcije
Velikost okvirja A5 A5
Katalog izdelkov NO_VIEW NO VIEW
Koda tipa, 1 .del FC-102P3K0T4E55H2XGX
Koda tipa 2. del XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Moč 110 % 3
Višina [mm] 420,0
Širina 242,0
Globina [mm] 200,0
Globina z opcijo A/B [mm] 200,0
KVA 4.99
Izgubna moč NO [W] 116
Izgubna moč NO [W] 116
Neprekinjen tok (NO) [A] 7.2
Prekinjajoči tok (NO) [A] 7.92
Neprekinjen tok (NO) [A] 6.3
Prekinjajoči tok (NO) [A] 6.93
Izračunana bruto teža [kg] 13.4
Izračuna neto teža [kg] 13.1
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Modelcode01 FC-102P3K0T4E55H2XGX
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality