FC-102P5K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B4220

Frekvenčni pretvorniki
FC-102P5K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Frekvenčni pretvornikHVAC napredna različica
(P5K5) 5.5 KW / 7.5 HP, Trifazni
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Ohišje
RFI filter razreda A1/B
Brez zavornega modula
Grafični krmilni panel
Nelakirani PCB, Brez dodatnih opcij
Zadnja programska ver.
Okvir: A3
Brez C1 opcije, Brez D opcije
Brez A opcije, Brez B opcije

Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi.

Koda modela: FC-102P5K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Podatki o izdelku

Bruto masa 7.13 kg
Neto masa 6.54 kg
Volume 22.04 l
EAN 5702427226760

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov FC- Frekvenčni pretvornik
Serija 102 HVAC napredna različica
Nazivna moč P5K5 (P5K5) 5.5 KW / 7.5 HP
Faza T Trifazni
Omrežna napetost 4 380 - 480 VAC
Ohišje E20 (E20) IP20 / Ohišje
RFI filter H1 RFI filter razreda A1/B
Zavora - varna zaustavitev X Brez zavornega modula
LCP G Grafični krmilni panel
Lakirano tiskano vezje X Nelakirani PCB
Omrežne opcije X Brez dodatnih opcij
Prilagoditev A X Standardni priključki
Prilagoditev B X Brez prilagodbe
Izdaja programske opreme SXXX Zadnja programska ver.
Jezikovni paket prog. opreme X Standardni nabor jezikov
Opcija A AX Brez A opcije
Opcija B BX Brez B opcije
C0 opcija MCO CX Brez C0 opcije
Opcija C1 X Brez C1 opcije
Programska oprema C opcije XX Brez progr. opr.
Opcija D DX Brez D opcije
Velikost okvirja A3 A3
Katalog izdelkov NO_VIEW NO VIEW
Koda tipa, 1 .del FC-102P5K5T4E20H1XGX
Koda tipa 2. del XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Moč 110 % 5.5
Višina 268,0
Širina 130,0
Širina z dvema opcijama C [mm] 190,0
Globina 205,0
Globina z opcijo A/B [mm] 220,0
KVA 9.01
Izgubna moč NO [W] 187
Izgubna moč NO [W] 187
Neprekinjen tok (NO) [A] 13
Prekinjajoči tok (NO) [A] 14.3
Neprekinjen tok (NO) [A] 11
Prekinjajoči tok (NO) [A] 12.1
Izračunana bruto teža [kg] 7.1
Izračuna neto teža [kg] 6.8
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Modelcode01 FC-102P5K5T4E20H1XGX
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality