FC-302P45KT5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B3266

Frekvenčni pretvorniki
FC-302P45KT5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Frekvenčni pretvornikNapredna različica
(P45K) 45 KW / 60 HP, Trifazni
380 - 500 VAC, IP55 / Tip 12
RFI filter razreda A1/B
Zavorni modul
Grafični krmilni panel
Nelakirani PCB, Brez dodatnih opcij
Zadnja programska ver.
Okvir: C1
Brez C1 opcije, Brez D opcije
Brez A opcije, Brez B opcije

Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: FC-302P45KT5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Podatki o izdelku

Bruto masa 43.64 kg
Neto masa 42.14 kg
Volume 188.19 l
EAN 5702427225947

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov FC- Frekvenčni pretvornik
Serija 302 Napredna različica
Nazivna moč P45K (P45K) 45 KW / 60 HP
Faza T Trifazni
Omrežna napetost 5 380 - 500 VAC
Ohišje E55 IP55 / Tip 12
RFI filter H1 RFI filter razreda A1/B
Zavora - varna zaustavitev B Zavorni modul
LCP G Grafični krmilni panel
Lakirano tiskano vezje X Nelakirani PCB
Omrežne opcije X Brez dodatnih opcij
Prilagoditev A X Standardni priključki
Prilagoditev B X Brez prilagodbe
Izdaja programske opreme SXXX Zadnja programska ver.
Jezikovni paket prog. opreme X Standardni nabor jezikov
Opcija A AX Brez A opcije
Opcija B BX Brez B opcije
C0 opcija MCO CX Brez C0 opcije
Opcija C1 X Brez C1 opcije
Programska oprema C opcije XX Brez progr. opr.
Opcija D DX Brez D opcije
Velikost okvirja C1 C1
Koda tipa, 1 .del FC-302P45KT5E55H1BGX
Koda tipa 2. del XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Katalog izdelkov NO_VIEW Ni pregleda
Moč 150 % 45
Moč 110 % 55
Višina [mm] 685,0
Širina 308,0
Globina [mm] 311,0
Globina z opcijo A/B [mm] 311,0
KVA 62.4
Izgubna moč NO [W] 1083
Izgubna moč NO [W] 1083
Izgubna moč HO [W] 891
Izgubna moč HO [W] 891
Neprekinjen tok (NO) [A] 106
Prekinjajoči tok (NO) [A] 117
Neprekinjen tok (NO) [A] 105
Prekinjajoči tok (NO) [A] 116
Neprekinjen tok (HO) [A] 90
Prekinjajoči tok (HO) [A] 135
Neprekinjen tok (HO) [A] 80
Prekinjajoči tok (HO) [A] 120
Izračunana bruto teža [kg] 43.64
Izračuna neto teža [kg] 42.14
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Modelcode01 FC-302P45KT5E55H1BGX
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality