FC-302P1K5T5E20H1BX

131B0015

Frekvenčni pretvorniki
FC-302P1K5T5E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Frekvenčni pretvornikNapredna različica
(P1K5) 1.5 KW / 2.0 HP, Trifazni
380 - 500 VAC, (E20) IP20 / Ohišje
RFI filter razreda A1/B
Zavorni modul
Brez LCP panela
Nelakirani PCB, Brez dodatnih opcij
Zadnja programska ver.
Okvir: A2
Brez C1 opcije, Brez D opcije
Brez A opcije, Brez B opcije

Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: FC-302P1K5T5E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Podatki o izdelku

Bruto masa 4.89 kg
Neto masa 4.37 kg
Volume 19.867 l
EAN 5702427093577

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov FC- Frekvenčni pretvornik
Serija 302 Napredna različica
Nazivna moč P1K5 (P1K5) 1.5 KW / 2.0 HP
Faza T Trifazni
Omrežna napetost 5 380 - 500 VAC
Ohišje E20 (E20) IP20 / Ohišje
RFI filter H1 RFI filter razreda A1/B
Zavora - varna zaustavitev B Zavorni modul
LCP X Brez LCP panela
Lakirano tiskano vezje X Nelakirani PCB
Omrežne opcije X Brez dodatnih opcij
Prilagoditev A X Standardni priključki
Prilagoditev B X Brez prilagodbe
Izdaja programske opreme SXXX Zadnja programska ver.
Jezikovni paket prog. opreme X Standardni nabor jezikov
Opcija A AX Brez A opcije
Opcija B BX Brez B opcije
C0 opcija MCO CX Brez C0 opcije
Opcija C1 X Brez C1 opcije
Programska oprema C opcije XX Brez progr. opr.
Opcija D DX Brez D opcije
Velikost okvirja A2 A2
Koda tipa, 1 .del FC-302P1K5T5E20H1BXX
Koda tipa 2. del XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Katalog izdelkov NO_VIEW Ni pregleda
Moč 160 % 1.5
Višina [mm] 268,0
Širina 90,0
Širina z dvema opcijama C [mm] 150,0
Globina [mm] 205,0
Globina z opcijo A/B [mm] 220,0
KVA 2.84
Izgubna moč HO [W] 62
Izgubna moč HO [W] 62
Neprekinjen tok (HO) [A] 4.1
Prekinjajoči tok (HO) [A] 6.56
Neprekinjen tok (HO) [A] 3.4
Prekinjajoči tok (HO) [A] 5.44
Izračunana bruto teža [kg] 4.89
Izračuna neto teža [kg] 4.37
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Modelcode01 FC-302P1K5T5E20H1BXX
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality