LCP PANEL KIT FC-302,NUMERIC LCP
130B1114
Komplet vključuje numerični LCP, pritrdilne elemente, 3-m kabel in
tesnilo.
Komplet vključuje numerični LCP, pritrdilne elemente, 3-m kabel in
tesnilo.
Bruto masa | 0.5 kg |
Neto masa | 0.5 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5710107612178 |
Bruto masa | 0.5 kg |
Neto masa | 0.5 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5710107612178 |
VLT Serija | 321 |
VLT Serija | 321 |
LCP | (X) Brez LCP panela |
Ohišje |
(E20) IP20 / Ohišje (E21) IP21 / Tip 1 (P21) IP21 z zadnjo ploščo (P20) IP20 / Ohišje |
LCP | (X) Brez LCP panela |
Ohišje |
(E20) IP20 / Ohišje (E21) IP21 / Tip 1 (P21) IP21 z zadnjo ploščo (P20) IP20 / Ohišje |
LCP | (X) Brez LCP panela |
Ohišje |
(E20) IP20 / Ohišje (E21) IP21 / Tip 1 (P21) IP21 z zadnjo ploščo (P20) IP20 / Ohišje |
LCP | (X) Brez LCP panela |
Ohišje |
(E20) IP20 / Ohišje (E21) IP21 / Tip 1 (P21) IP21 z zadnjo ploščo (P20) IP20 / Ohišje |
Options | Enclosure related options |
Options | Enclosure related options |