DC coil 90kW T4/6 and 45kW T2

130B1039

Podatki o izdelku

Bruto masa 14.4 kg
Neto masa 14 kg
Volume 0 l
EAN 5710107578375

Electro Mechanics

Electro Mechanics Inductor/coil

SPARE PARTS FC 100 SERIES

Ohišje (P55) IP55 z zadnjo ploščo
(E55) IP55 / Tip 12
(E21) IP21 / Tip 1
(P21) IP21 z zadnjo ploščo
Phase+Mains+Power T6P90K
T2P45K
T4P90K
Velikost okvirja C2

SPARE PARTS FC 200 SERIES

Ohišje (P55) IP55 z zadnjo ploščo
(E55) IP55 / Tip 12
(E21) IP21 / Tip 1
(P21) IP21 z zadnjo ploščo
Phase+Mains+Power T5P90K
T6P90K
T2P45K
S4P37K
S2P22K
T4P90K
Velikost okvirja C2

SPARE PARTS FC 300 SERIES

Ohišje (P55) IP55 z zadnjo ploščo
(E55) IP55 / Tip 12
(E21) IP21 / Tip 1
(P21) IP21 z zadnjo ploščo
Phase+Mains+Power T4P75K
T2P37K
T5P75K
T6P75K
Velikost okvirja C2

SPARE PARTS FC 101 SERIES

Phase+Mains+Power T4P90K
Velikost ohišja I8

SPARE PARTS FC 103 SERIES

Kategorija DrivePro Rezervni deli
Ohišje (P55) IP55 z zadnjo ploščo
(E55) IP55 / Tip 12
(E21) IP21 / Tip 1
(P21) IP21 z zadnjo ploščo
Phase+Mains+Power T6P90K
T2P45K
T4P90K
Velikost okvirja C2

SPARE PARTS FC 131 SERIES

Moč 90 KW / 125 HP
Velikost okvirja I8

Allocate codes for sales

51

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality