Dodatki, Termostati, Količina v pakiranju: 1

12500120

Pokrovček tipala iz medenine za prilagodljivo cev Ø6,7

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.011 Kilogram
Neto masa 0.011 Kilogram
Volume 0.007 Liter
EAN 5703466111543

 

Aplikacija Cold store
Floor heating
Description Pokrovček tipala iz medenine za prilagodljivo cev Ø6,7
Garancija [leto] 2
Globina embalaže [mm] 4 mm
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
KODA UNSPSC 40101830
Količina v pakiranju 1
Opis izdelka Tesnilna kapa tipala, medenina, za prilagodljivo cev ø 6,7
Oznaka UL Out of scope
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Podvržen OEEO in vsebuje baterije No
Skupina izdelkov Accessories
Tip Thermostat accessories
Uporablja se za izdelek Room sensor, FUGA-frame
Room sensor, 426-frame
Outdoor sensor, IP44
Sensor cable 3 m 15 KOHM, Santoprene
Temperature Sensor 10m NTC15k Santropene
Sensor cable 0.75² 2.5m 16.7 KOHM Q
Temperature Sensor 40m NTC15k Santropene
Višina embalaže [mm] 1 mm
Warranty type 2-year product warranty
Širina embalaže [mm] 1 mm

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality