Scroll compressor, MLZ026T4LP9A

121L8636

Refrigerants: R404A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Segment usage: Refrigeration HT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack

Produktinformation

Bruttovikt 33.32 Kilogram
Nettovikt 30.84 Kilogram
Volym 0.05 Cubic meter
EAN 5702424060701

 

Anslutningstyp Lödd
Antal starter per timme [Max] 12
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Description MLZ026T4A
Diameter [mm] 165 mm
Economiser Nej
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family MLZ
Fas 3
Frekvens [Hz] 50/60
Färg Blå
Förpackningsformat Industripack
Förpackningskvantitet 12
Glas, vridmoment [Nm] 53 N-m
Glasmontering Gängad
Godkännande CE
UL
UKCA
Högt värde för nominell spänning vid 50Hz [V] 415 V
Högt värde för nominell spänning vid 60Hz 460 V
Högt värde för spänningsområde vid 50Hz [V] 457 V
Högt värde för spänningsområde vid 60Hz [V] 506 V
In scope of WEEE No
IP-klassning IP22
Kapacitetsstyrning Fast varvtal
Kompressor, strömtillförsel (V) 380-415/3/50 460/3/60
Konfigurationskod Enkel
Kopplingsstandard ODF
Köldmediefyllning [kg] [Max] 3.63 kg
Köldmedium R134a
R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
R452A
R513A
Levererad montering Monteringssats med infästningar och manschetter
Levererad olja Initial oljefyllning
Levererade anvisningar Installationsinstruktioner
Lindningsmotstånd 1–2 [Ohm] 4.66
Lindningsmotstånd 1–3 [Ohm] 3.42
Lindningsmotstånd 2–3 [Ohm] 4.66
Lågt värde för nominell spänning vid 50Hz [V] 380 V
Lågt värde för nominell spänning vid 60Hz [V] 460 V
Lågt värde för spänningsområde vid 50Hz [V] 342 V
Lågt värde för spänningsområde vid 60Hz [V] 414 V
Låst rotor, A 45 A
Matningsanslutningar Kontaktbleck
Max pressure (PS) - high side 31.1 bar
Max pressure (PS) - low side 26.2 bar
Max. likström 10 A
Model number MLZ026T4LP9A
Motorskydd Internt överlastskydd
Märklast, A 6.4 A
Mätuttag för högt tryck Inget
Mätuttag för lågt tryck Inget
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Oljeavtappning 1/4'' flare
Oljepåfyllning [L] 1.06 L
Oljereferens 215PZ
Oljetyp POE
Oljeutjämning Ingen
Omloppshastighet vid 50Hz [rpm] 2900 varvtal
Omloppshastighet vid 60Hz [rpm] 3500 varvtal
Produktgrupp Hermetic compressors
Produktnamn Scroll compressor MLZ
Ritningsnr 0XC6300B-1
SCIP ID nr 9f3eb380-2376-4d7e-8e20-14d0789b1562
Segmentanvändning Kylning LT
Kylning HT
Slagvolym [cm3] 57.11 cm³
Suganslutning, material -
Suganslutning, rörstorlek [in] 3/4 in
Suganslutning, storlek [in] 3/4 in
Sugledning, anslutningshöjd [mm] 250 mm
Teknik Scroll
Teknik, varumärke Scrollkompressor
Total höjd [mm] 412 mm
Typ MLZ026A
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Utloppsanslutning, rörstorlek [in] 1/2 in
Utloppsanslutning, storlek [in] 1/2 in
Utsläppsanslutning, höjd [mm] 379 mm
Viskositet [cP] 46 mPas
Vätskeinsprutning Nej
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Accessories

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality