Scroll compressor, HCP109T4LC6

121L0373

Refrigerants: R407C, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack

Podatki o izdelku

Bruto masa 47.58 Kilogram
Neto masa 44 Kilogram
Volume 0.07 Cubic meter
EAN 5702424542078

 

Barva Blue
Brand technique Scroll compressor
China RoHS compliance Out of scope
Description HCP109T4
Dolžina [mm] 232 mm
Ekonomizer No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Family HCP
Faza 3
Fitting standard ODF
Frekvenca [Hz] 50/60
Gauge port HP None
Gauge port LP None
Gaz equalization None
Gibna prostornina [cm3] 148.79 cm³
Glass mounting None
Hitrost vrtenja pri 50 Hz [vrt./min] 2900 rpm
Hitrost vrtenja pri 60 Hz [vrt./min] 3500 rpm
Hladilna sredstva R407C
In scope of WEEE and contain batteries No
Koda konfiguracije Single
Količina v pakiranju 12
Krmiljenje kapacitete Fixed speed
Low value of nominal voltage at 60Hz [V] 460 V
LRA 110 A
Max pressure (PS) - high side 31.1 bar
Max pressure (PS) - low side 26.2 bar
MCC 24 A
Model number HCP109T4LC6
Motor protection Internal overload protector
Napajanje kompresorja [V] 380-415/3/50 460/3/60
Navor napajanja [Nm] 3 N-m
Navor ozemljitve [Nm] 2 N-m
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nizka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] 380 V
Nizka vrednost razpona napetosti pri 50 Hz [V] 342 V
Nizka vrednost razpona napetosti pri 60 Hz [V] 414 V
Oblika pakiranja Industrijski paket
Oil equalization None
Oil type PVE
Polnjenje hladilnega sredstva [kg] [maks.] 7.26 kg
Polnjenje olja [L] 2.66 L
Power connections Screw connectors 10-32 UNF x 9.5
Premer [mm] 184 mm
Product Name Description Scroll compressor HCP
Razred zaščite IP IP22
Referenca za olje 320HV
RLA 16 A
Shipped instructions Installation instructions
Shipped mounting Mounting kit with grommets and sleeves
Shipped oil Initial oil charge
Skupina izdelkov Hermetic compressors
Skupna višina [mm] 545 mm
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje CE
UL
UKCA
Suction connection material -
Tehnologija Scroll
Tip HCP109
UK RoHS compliance Out of scope
Upor navitja 1–2 [Ohm] 1.33
Upor navitja 1–3 [Ohm] 1.28
Upor navitja 2–3 [Ohm] 1.29
Uporaba segmenta Air conditioning
Velikost cevi priključka tlačna stran [in] 7/8 in
Velikost cevi sesalnega priključka [in] 1 1/8 in
Velikost priključka tlačna stran [in] 7/8 in
Velikost sesalnega priključka [in] 1 1/8 in
Viskoznost [cP] 68 cP
Visoka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] 415 V
Visoka vrednost nazivne napetosti pri 60 Hz [V] 460 V
Visoka vrednost razpona napetosti pri 50 Hz [V] 457 V
Visoka vrednost razpona napetosti pri 60 Hz [V] 506 V
Višina priključka tlačna stran [mm] 519 mm
Višina sesalnega priključka [mm] 369 mm
Vrsta priključka Brazed
Širina [mm] 232 mm
Št. dokumenta SCIP 6987e9ab-f9b7-473c-9c29-6cb05443e8ef
Številka risbe 0SR4103B-2
Število zagonov na uro [maks.] 12

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality