Scroll compressor, DSH184A4ALD
120H1562
Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack
Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack
Bruto masa | 76.12 Kilogram |
Neto masa | 73.62 Kilogram |
Volume | 0.1 Cubic meter |
EAN | 5702424067502 |
Bruto masa | 76.12 Kilogram |
Neto masa | 73.62 Kilogram |
Volume | 0.1 Cubic meter |
EAN | 5702424067502 |
Barva | Blue |
Brand technique | Scroll compressor |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DSH184-4 |
Ekonomizer | No |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | DSH |
Faza | 3 |
Fitting standard | ODF |
Frekvenca [Hz] | 50/60 |
Gauge port HP | None |
Gauge port LP | Schrader |
Gibna prostornina [cm3] | 170.3 cm³ |
Glass mounting | navojni |
High Side TS Max | 150 °C |
High Side TS Min | -35 °C |
High Side Volume | 0.7 L |
Hitrost vrtenja pri 50 Hz [vrt./min] | 2900 rpm |
Hitrost vrtenja pri 60 Hz [vrt./min] | 3500 rpm |
Hladilna sredstva |
R410A R452B R454B |
Ime izdelka v dokumentu SCIP | CSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Koda konfiguracije | Single |
Količina v pakiranju | 8 |
Krmiljenje kapacitete | Fixed speed |
Low Side TS Max | 55 °C |
Low Side TS Min | -35 °C |
Low Side Volume | 13.9 L |
Low value of nominal voltage at 60Hz [V] | 460 V |
LRA | 197 A |
Maksimalni delovni tok [MOC] | 36 A |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 33.3 bar |
MCC | 38.6 A |
Model number | DSH184A4ALD |
Motor protection | Internal overload protector |
Namestitveni navor [Nm] | 15 N-m |
Napajanje kompresorja [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Navor napajanja [Nm] | 3 N-m |
Navor ozemljitve [Nm] | 2 N-m |
Navor stekla [Nm] | 50 N-m |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Nizka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] | 380 V |
Nizka vrednost razpona napetosti pri 50 Hz [V] | 342 V |
Nizka vrednost razpona napetosti pri 60 Hz [V] | 414 V |
Oblika pakiranja | Industrijski paket |
Oil equalization | 1-3/4'' Rotolock |
Oil type | POE |
Polnjenje hladilnega sredstva [kg] [maks.] | 10 kg |
Polnjenje olja [L] | 3.6 L |
Power connections | Screw 4.8 mm |
Preizkusni dif. [bar] [maks.] | 37 bar |
Preizkusni HP [bar] [maks.] | 48.7 bar |
Preizkusni LP [bar] [maks.] | 33.3 bar |
Premer [mm] | 243 mm |
Product Name Description | Scroll compressor DSH |
Razred zaščite IP | IP54 (with cable gland) |
Referenca za olje | 160SZ |
RLA | 27.6 A |
Skupina izdelkov | Hermetic compressors |
Skupna višina [mm] | 555 mm |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Soglasje |
CE UL UKCA |
Suction connection material | - |
Tehnologija | Scroll |
Tip | DSH184 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Upor navitja za trifazne kompresorje z identičnimi navitji [Ohm] | 0.83 Ohm |
Uporaba segmenta | Air conditioning |
Vbrizgavanje tekočine | No |
Velikost cevi priključka tlačna stran [in] | 7/8 in |
Velikost cevi sesalnega priključka [in] | 1 3/8 in |
Velikost priključka tlačna stran [in] | 7/8 in |
Velikost sesalnega priključka [in] | 1 3/8 in |
Viskoznost [cP] | 32 cP |
Visoka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] | 415 V |
Visoka vrednost nazivne napetosti pri 60 Hz [V] | 460 V |
Visoka vrednost razpona napetosti pri 50 Hz [V] | 457 V |
Visoka vrednost razpona napetosti pri 60 Hz [V] | 506 V |
Višina priključka tlačna stran [mm] | 525 mm |
Višina sesalnega priključka [mm] | 300 mm |
Vrsta priključka | Brazed |
Št. dokumenta SCIP | bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788 |
Številka risbe | 8560234 |
Število zagonov na uro [maks.] | 12 |
Barva | Blue |
Brand technique | Scroll compressor |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DSH184-4 |
Ekonomizer | No |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | DSH |
Faza | 3 |
Fitting standard | ODF |
Frekvenca [Hz] | 50/60 |
Gauge port HP | None |
Gauge port LP | Schrader |
Gibna prostornina [cm3] | 170.3 cm³ |
Glass mounting | navojni |
High Side TS Max | 150 °C |
High Side TS Min | -35 °C |
High Side Volume | 0.7 L |
Hitrost vrtenja pri 50 Hz [vrt./min] | 2900 rpm |
Hitrost vrtenja pri 60 Hz [vrt./min] | 3500 rpm |
Hladilna sredstva |
R410A R452B R454B |
Ime izdelka v dokumentu SCIP | CSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Koda konfiguracije | Single |
Količina v pakiranju | 8 |
Krmiljenje kapacitete | Fixed speed |
Low Side TS Max | 55 °C |
Low Side TS Min | -35 °C |
Low Side Volume | 13.9 L |
Low value of nominal voltage at 60Hz [V] | 460 V |
LRA | 197 A |
Maksimalni delovni tok [MOC] | 36 A |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 33.3 bar |
MCC | 38.6 A |
Model number | DSH184A4ALD |
Motor protection | Internal overload protector |
Namestitveni navor [Nm] | 15 N-m |
Napajanje kompresorja [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Navor napajanja [Nm] | 3 N-m |
Navor ozemljitve [Nm] | 2 N-m |
Navor stekla [Nm] | 50 N-m |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Nizka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] | 380 V |
Nizka vrednost razpona napetosti pri 50 Hz [V] | 342 V |
Nizka vrednost razpona napetosti pri 60 Hz [V] | 414 V |
Oblika pakiranja | Industrijski paket |
Oil equalization | 1-3/4'' Rotolock |
Oil type | POE |
Polnjenje hladilnega sredstva [kg] [maks.] | 10 kg |
Polnjenje olja [L] | 3.6 L |
Power connections | Screw 4.8 mm |
Preizkusni dif. [bar] [maks.] | 37 bar |
Preizkusni HP [bar] [maks.] | 48.7 bar |
Preizkusni LP [bar] [maks.] | 33.3 bar |
Premer [mm] | 243 mm |
Product Name Description | Scroll compressor DSH |
Razred zaščite IP | IP54 (with cable gland) |
Referenca za olje | 160SZ |
RLA | 27.6 A |
Skupina izdelkov | Hermetic compressors |
Skupna višina [mm] | 555 mm |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Soglasje |
CE UL UKCA |
Suction connection material | - |
Tehnologija | Scroll |
Tip | DSH184 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Upor navitja za trifazne kompresorje z identičnimi navitji [Ohm] | 0.83 Ohm |
Uporaba segmenta | Air conditioning |
Vbrizgavanje tekočine | No |
Velikost cevi priključka tlačna stran [in] | 7/8 in |
Velikost cevi sesalnega priključka [in] | 1 3/8 in |
Velikost priključka tlačna stran [in] | 7/8 in |
Velikost sesalnega priključka [in] | 1 3/8 in |
Viskoznost [cP] | 32 cP |
Visoka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] | 415 V |
Visoka vrednost nazivne napetosti pri 60 Hz [V] | 460 V |
Visoka vrednost razpona napetosti pri 50 Hz [V] | 457 V |
Visoka vrednost razpona napetosti pri 60 Hz [V] | 506 V |
Višina priključka tlačna stran [mm] | 525 mm |
Višina sesalnega priključka [mm] | 300 mm |
Vrsta priključka | Brazed |
Št. dokumenta SCIP | bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788 |
Številka risbe | 8560234 |
Število zagonov na uro [maks.] | 12 |