Scroll compressor, SH161A4ALC

120H0023

Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack

Podatki o izdelku

Bruto masa 73.47 Kilogram
Neto masa 69 Kilogram
Volume 0.23 Cubic meter
EAN 5702428585385

 

Barva Blue
Brand technique Scroll compressor
Description SH161-4
Dolžina embalaže [mm] 470 mm
Ekonomizer No
EU RoHS izjeme 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family SH
Faza 3
Fitting standard ODF
Frekvenca [Hz] 50/60
Gauge port HP None
Gauge port LP Schrader
Gibna prostornina [cm3] 151.7 cm³
Glass mounting navojni
High Side TS Max 150 °C
High Side TS Min -35 °C
High Side Volume 0.7 L
Hitrost vrtenja pri 50 Hz [vrt./min] 2900 rpm
Hitrost vrtenja pri 60 Hz [vrt./min] 3500 rpm
Hladilna sredstva R410A
Ime izdelka Scroll compressor SH
Ime izdelka v dokumentu SCIP CSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
Koda konfiguracije Single
Količina v pakiranju 1
Krmiljenje kapacitete Fixed speed
Low Side TS Max 55 °C
Low Side TS Min -35 °C
Low Side Volume 13.6 L
Low value of nominal voltage at 60Hz [V] 460 V
LRA 158 A
Maksimalni delovni tok [MOC] 31 A
Max pressure (PS) - high side 48.7 bar
Max pressure (PS) - low side 33.3 bar
MCC 35 A
Motor protection Internal overload protector
Namestitveni navor [Nm] 15 N-m
Napajanje kompresorja [V] 380-415/3/50 460/3/60
Navor napajanja [Nm] 3 N-m
Navor ozemljitve [Nm] 2 N-m
Navor stekla [Nm] 50 N-m
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nizka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] 380 V
Nizka vrednost razpona napetosti pri 50 Hz [V] 342 V
Nizka vrednost razpona napetosti pri 60 Hz [V] 414 V
Oblika pakiranja Enojno pakiranje
Oil equalization 1-3/4'' Rotolock
Oil type POE
Oznaka CE Yes
Oznaka UL Yes
Polnjenje hladilnega sredstva [kg] [maks.] 7.9 kg
Polnjenje olja [L] 3.3 L
Power connections Screw 4.8 mm
Preizkusni dif. [bar] [maks.] 37 bar
Preizkusni HP [bar] [maks.] 48.7 bar
Preizkusni LP [bar] [maks.] 33.3 bar
Premer [mm] 243 mm
Razred zaščite IP IP54 (with cable gland)
Referenca za olje 160SZ
RLA 23.6 A
Shipped instructions Installation instructions
Shipped mounting Mounting kit with grommets, bolts, nuts, sleeves and washers
Shipped oil Initial oil charge
Skladnost s kitajskim RoHS Yes exceed limitations
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skladnost z UK RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Hermetic compressors
Skupna višina [mm] 540 mm
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje CE
UL
UKCA
Suction connection material -
Tehnologija Scroll
Teža embalaže [kg] 70 kg
Tip SH161
Tovarniška nastavitev HP [bar] 0 bar
Tovarniška nastavitev LP [bar] 0 bar
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Upor navitja za trifazne kompresorje z identičnimi navitji [Ohm] 0.83 Ohm
Uporaba segmenta Air conditioning
Velikost cevi priključka tlačna stran [in] 7/8 in
Velikost cevi sesalnega priključka [in] 1 3/8 in
Velikost priključka tlačna stran [in] 7/8 in
Velikost sesalnega priključka [in] 1 3/8 in
Viskoznost [cP] 32 cP
Visoka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] 400 V
Visoka vrednost nazivne napetosti pri 60 Hz [V] 460 V
Visoka vrednost razpona napetosti pri 50 Hz [V] 440 V
Visoka vrednost razpona napetosti pri 60 Hz [V] 506 V
Višina embalaže [mm] 596 mm
Višina priključka tlačna stran [mm] 509 mm
Višina sesalnega priključka [mm] 278 mm
Vrsta priključka Brazed
Vsebuje baterije No
Širina embalaže [mm] 370 mm
Št. dokumenta SCIP bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
Številka modela SH161A4ALC
Številka risbe 8560003
Število zagonov na uro [maks.] 12

Accessories

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality