Alimentation du compresseur [V] |
230/3/50 |
BP industrielle [bar] |
0 bar |
Catégorie de protection IP |
IP54 (avec presse étoupe) |
CE evaluated |
Yes |
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max] |
5.9 kg |
Charge en huile [L] |
3 L |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Code de configuration |
Simple |
Connexions électriques |
Vis 4.8 mm |
Couleur |
Bleu |
Couple de fixation [Nm] |
15 N-m |
Couple de serrage du voyant liquide [Nm] |
50 N-m |
Couple pour le raccordement à la terre [Nm] |
2 N-m |
Courant de fonctionnement max. [MOC] |
32 A |
Description |
SH090-6 |
Diamètre [mm] |
243 mm |
Emballage (format) |
Emballage individuel |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
7(c)-I 6(a) 6(a)-I 6(c) 7(a) 8(b) |
Faible valeur de plage de tension à 50 Hz [V] |
207 V |
Faible valeur de tension nominale à 50 Hz [V] |
230 V |
Family |
SH |
Fluides |
R410A |
Fréquence [Hz] |
50 |
Groupe de produits |
Hermetic compressors |
Hauteur de l'emballage [mm] |
596 mm |
Hauteur du raccordement de refoulement [mm] |
451 mm |
Hauteur raccordement aspiration [mm] |
235 mm |
Hauteur totale [mm] |
482 mm |
Homologation |
CE UKCA UL |
HP industrielle [bar] |
0 bar |
Huile expédiée |
Charge d'huile initiale |
Instructions expédiées |
Notice d'installation |
Kit de montage expédié |
Kit de montage avec silent-blocs, boulons, entretoise etc.… |
Largeur de l’emballage [mm] |
370 mm |
Liste d'huiles recommandées |
160SZ |
Longueur de l'emballage [mm] |
470 mm |
LRA |
157 A |
Matériel du raccord d'aspiration |
- |
Max pressure (PS) - high side |
48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side |
33.3 bar |
MCC |
40 A |
Model number |
SH090A6ALC |
Montage du voyant |
A visser |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
200-230/3/50 |
Nom du produit |
Scroll compressor SH |
Nom du produit dans le dossier SCIP |
CSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184 |
Nombre de démarrages par heure [Max] |
12 |
N° de schéma |
8560004 |
Nº de dossier SCIP |
bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788 |
Oil type |
POE |
Phase |
3 |
Poids de l'emballage [Kg] |
60 kg |
Protection moteur |
Protection interne contre les surcharges |
Présence de batteries |
Non |
Puissance du couple [Nm] |
3 N-m |
Quantité par emballage |
1 |
Raccord du manomètre HP |
Aucun(e) |
Raccords standard |
ODF |
RLA |
28.6 A |
Régulation de la puissance |
Vitesse fixe |
Résistance de l'enroulement pour compresseurs triphasés avec enroulements identiques [Ohm] |
0.5 Ohm |
Substances de la liste candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille de la tuyauterie au refoulement [in] |
7/8 in |
Taille de la tuyauterie d’aspiration [in] |
1 1/8 in |
Taille du raccord au refoulement [in] |
7/8 in |
Taille du raccord à l'aspiration [in] |
1 1/8 in |
Technique de la marque |
Compresseur scroll |
Technologie |
Scroll |
Temp. maxi admissible (TS max) côté BP |
55 °C |
Temp. maxi admissible (TS max) côté HP |
150 °C |
Temp. mini admissible (TS min) côté BP |
-35 °C |
Temp. mini admissible (TS min) côté HP |
-35 °C |
Test BP [bar] [Max] |
33.3 bar |
Test de pression différentielle [bar] [Max] |
37 bar |
Test HP [bar] [Max] |
48.7 bar |
Type |
SH090 |
Type de raccord |
A braser |
U.S. EPA label |
For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
UK RoHS compliance |
Yes with exemptions |
UL evaluated |
Yes |
Utilisation de tronçon |
Conditionnement d’air |
Valeur élevée de plage de tension à 50 Hz [V] |
253 V |
Valeur élevée de tension nominale à 50 Hz [V] |
230 V |
Viscosité [cP] |
32 cP |
Vitesse de rotation à 50 Hz [rpm] |
2900 tr/min |
Volume balayé [cm³] |
88.4 cm³ |
Volume côté BP |
11.7 L |
Volume côté HP |
0.7 L |
Économiseur |
No |
Égalisation d'huile |
1-3/4"Rotolock |