Scroll compressor, VZH117CGAMA

120G0309

Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-480/3/50-60, Packing format: Single pack

Detaily produktu

Brutto hmotnost 80.75 Kilogram
Čistá hmotnost 64.922 Kilogram
Objem 0.1 Cubic meter
EAN 5702424493486

 

Barva Modrá
CE evaluated Yes
Celková výška [mm] 542 mm
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Chladivo (Chladiva) R410A
R452B
R454B
Contain batteries No
Description VZH117CGM
Ekonomizér Ne
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family VZH
Formát balení Jednotlivé balení
Frekvence [Hz] 25 - 100
Fáze 3
Gauge port HP Žádné
Gauge port LP Schrader
In scope of WEEE No
Kompresor - zdroj napájení [V] 380-480/3/50-60
Konfigurační kód Jednotlivý
Max pressure (PS) - high side 48.7 bar
Max pressure (PS) - low side 33.3 bar
Maximální pracovní proud [MOC] 41.5 A
Množství v balení 1
Model number VZH117CGAMA
Montáž - točivý moment [Nm] 15 N-m
Napájení Šroub 4,8 mm
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Náplň chladiva [kg] [Max] 8 kg
Název produktu Scroll compressor VZH
Nízkotlaká strana objem 15.1 L
Nízkotlaká strana TS Max 55 °C
Nízkotlaká strana TS Min -35 °C
Nízká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] 380 V
Nízká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] 380 V
Nízká hodnota rozsahu napětí při 50 Hz [V] 342 V
Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] 342 V
Ochrana motoru Ochrana motoru frekvenčním měničem
Odporvinutí pro3-fázové kompresory s identickými závity [Ohm] 0.08 Ohm
Oil level switch port No
Olej reference 160SZ
Olejová náplň [L] 4.1 L
Otáčky při 60Hz [rpm] 3600 rpm
Otáčkypři 50Hz [rpm] 3000 rpm
Početstartů za hodinu [Max] 12
Produktová skupina Hermetic compressors
Průměr [mm] 243 mm
Regulace výkonu Invertor
Schválení CE
UL
UKCA
SCIP dossier no. 80036420-9a29-497b-9cf4-a8ba2dc633c2
SCIP dossier product name VZH088-117
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sklo - montáž Se závitem
Sklo - točivý moment [Nm] 50 N-m
Spojovacístandard ODF
Sání - rozměr připojení [in] 1 3/8 in
Sání - velikost připojovacího potrubí [in] 1 3/8 in
Sání -materiál připojení -
Sání -výška připojení [mm] 277 mm
Technika značení Spirálový kompresor
Technologie Spirálový
Točivý moment - uzemnění [Nm] 4 N-m
Točivý moment [Nm] 3 N-m
Typ VZH117
Typ oleje POE
Typ připojení Pájený
Třída ochrany IP IP54 (s kabelovou průchodkou)
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Viskozita [cP] 32 cP
Vyrovnávání oleje 1-3/4'' Rotolock
Vysokotlaká strana objem 0.7 L
Vysokotlaká strana TS Max 150 °C
Vysokotlaká strana TS Min -35 °C
Vysoká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] 480 V
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] 480 V
Vysoká hodnota rozsahu napětí při 50 Hz [V] 528 V
Vysoká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] 528 V
Využití úseku Klimatizace
Výtlak - rozměr potrubí [in] 7/8 in
Výtlak- rozměr připojení[in] 7/8 in
Výtlak- výška připojení [mm] 508 mm
Zdvihový objem [cm3] 116.9 cm³
Číslo výkresu 8560026

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality