Reciprocating compressor, NTZ215A4LR1B

120F0240

Refrigerants: R404A; R452A, Segment usage: Refrigeration LT, Compressor power supply [V]: 400/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack

Podatki o izdelku

Bruto masa 68.25 Kilogram
Neto masa 63.67 Kilogram
Volume 100.75 Liter
EAN 5702428521123

 

Barva Blue
Brand technique Reciprocating compressor
Description NTZ215-4B
Ekonomizer No
EU RoHS izjeme 6(a)
6(c)
Family NTZ
Faza 3
Fitting sleeve ODF
Fitting standard Rotolock
Frekvenca [Hz] 50/60
Gauge port HP None
Gauge port LP Schrader
Gibna prostornina [cm3] 215 cm³
Glass mounting navojni
High Side TS Max 150 °C
High Side TS Min -35 °C
High Side Volume 1.2 L
Hitrost vrtenja pri 50 Hz [vrt./min] 2900 rpm
Hitrost vrtenja pri 60 Hz [vrt./min] 3500 rpm
Hladilna sredstva R404A
R452A
Ime izdelka Reciprocating compressor NTZ
Koda konfiguracije Single
Količina v pakiranju 1
Krmiljenje kapacitete Fixed speed
Low Side TS Max 50 °C
Low Side TS Min -35 °C
Low Side Volume 31 L
Low value of nominal voltage at 60Hz [V] 460 V
LRA 74 A
Max pressure (PS) - high side 28.5 bar
Max pressure (PS) - low side 22.6 bar
MCC 22.3 A
Motor protection Internal overload protector
Namestitveni navor [Nm] 15 N-m
Napajanje kompresorja [V] 400/3/50 460/3/60
Navor GP LP [Nm] 15 N-m
Navor napajanja [Nm] 3 N-m
Navor ozemljitve [Nm] 3 N-m
Navor stekla [Nm] 50 N-m
Navor za izenačevanje olja [Nm] 30 N-m
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nizka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] 380 V
Nizka vrednost razpona napetosti pri 50 Hz [V] 340 V
Nizka vrednost razpona napetosti pri 60 Hz [V] 414 V
Oblika pakiranja Enojno pakiranje
Oil equalization 3/8'' flare SAE
Opomba glede nameščanja (shipped with rotolock version only)
Oznaka CE Yes
Podvržen OEEO in vsebuje baterije No
Polnjenje hladilnega sredstva [kg] [maks.] 10 kg
Polnjenje olja [L] 3.9 L
Power connections Screw connectors 10-32 UNF x 9.5
Preizkusni dif. [bar] [maks.] 30 bar
Preizkusni HP [bar] [maks.] 30 bar
Preizkusni LP [bar] [maks.] 25 bar
Premer [mm] 352 mm
Razred zaščite IP IP54 (with cable gland)
Referenca za olje 175PZ
Shipped fittings Suction and discharge solder sleeves, rotolock nuts and gaskets
Skladnost s kitajskim RoHS Yes exceed limitations
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skladnost z UK RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Hermetic compressors
Skupna višina [mm] 519 mm
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje CE
UKCA
Suction connection material -
Tehnologija Reciprocating
Tip NTZ215
Tovarniška nastavitev HP [bar] 25 bar
Tovarniška nastavitev LP [bar] 25 bar
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS izjeme 12
18
Upor navitja za trifazne kompresorje z identičnimi navitji [Ohm] 2.23 Ohm
Uporaba segmenta Refrigeration LT
Valj 4
Velikost cevi priključka tlačna stran [in] 3/4 in
Velikost cevi sesalnega priključka [in] 1 1/8 in
Velikost priključka tlačna stran [in] 1 1/4 in
Velikost sesalnega priključka [in] 1 3/4 in
Visoka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] 400 V
Visoka vrednost nazivne napetosti pri 60 Hz [V] 460 V
Visoka vrednost razpona napetosti pri 50 Hz [V] 460 V
Visoka vrednost razpona napetosti pri 60 Hz [V] 506 V
Višina priključka tlačna stran [mm] 125 mm
Višina sesalnega priključka [mm] 233 mm
Vrsta priključka Rotolock
Št. dokumenta SCIP 6971587b-85b6-4808-886d-274e8a9998d4
Številka modela NTZ215A4LR1B
Številka risbe 8504010f
Število zagonov na uro [maks.] 12

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality