Hubkolben-Verdichter, NTZ108A4LR1B

120F0239

Kältemittel: R404A; R452A, Segmentnutzung: Kühlung LT, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 400/3/50 460/3/60, Verpackungseinheit: Industrieverpackung

Produktdetails

Bruttogewicht 37.167 Kilogram
Gewicht netto 36 Kilogram
Volume 91.2 Liter
EAN 5702428521130

 

Anmerkung zum Einbau (lieferbar nur in Rotolock-Version)
Ansaugstutzen-Material -
Anschlusstyp Rotolock
Brand-Technik Hubkolben-Verdichter
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Description NTZ108-4B
Drehmoment GP/LP [Nm] 15 N-m
Drehmoment Ölausgleich [Nm] 30 N-m
Drehmoment, Erdungsanschluss [Nm] 3 N-m
Drehmoment, Leistung [Nm] 3 N-m
Drehmoment, Schauglas [Nm] 50 N-m
Drehzahl bei 50 Hz [rpm] 2900 rpm
Druckanschlussgröße [in] 1 1/4 in
Druckseite Anschlusshöhe [mm] 74 mm
Durchmesser [mm] 288 mm
Economiser Nein
Einbaumuffe ODF
Einbaustandard Rotolock
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Family NTZ
Farbe Blau
Frequenz [Hz] 50
Gelieferte Einbauten Saug- & Druck-Lötstutzen, Rotolock Überwurfmuttern und Dichtungen
Gesamthöhe [mm] 413 mm
Hochdruckseite TS Max 150 °C
Hochdruckseite TS Min -35 °C
Hochdruckseite Volumen 0.6 L
HP ab Werk [bar] 25 bar
Hubvolumen [cm3] 108 cm³
In scope of WEEE No
IP-Schutzklasse IP 55 (mit Kabelverschraubung)
Konfigurationscode Einzel
Kältemittel R404A
R452A
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] 5 kg
Leistungsregler Feste Drehzahl
LP ab Werk [bar] 25 bar
LRA 45 A
Max pressure (PS) - high side 28.5 bar
Max pressure (PS) - low side 22.6 bar
MCC 12.1 A
Messanschluss HP KEINE
Messanschluss LP Schrader
Model number NTZ108A4LR1B
Montagedrehmoment [Nm] 15 N-m
Motorschutz Interner Überlastschutz
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Niederdruckseite TS Max 50 °C
Niederdruckseite TS Min -35 °C
Niederdruckseite Volumen 16.5 L
Oberer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V] 400 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 50Hz [V] 440 V
Phase 3
Produktgruppe Hermetic compressors
Produktname Reciprocating compressor NTZ
Prüfung Diff. [bar] [Max] 30 bar
Prüfung HP [bar] [Max] 30 bar
Prüfung LP [bar] [Max] 25 bar
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rohrgröße am Druckanschluss [in] 3/4 in
Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in] 7/8 in
Saugleitung Anschlussgröße [in] 1 3/4 in
Saugleitung Anschlusshöhe [mm] 265 mm
Schauglasmontage Mit Gewinde
SCIP-Dossier Nr. 9b3fb119-9852-486a-92dd-53aa9c96fd3b
Segmentnutzung Kühlung LT
Startanzahl pro Stunde [Max] 12
Technologie Hubkolbenverdichter
Typ NTZ108
Unterer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V] 380 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 50Hz [V] 340 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 400/3/50 460/3/60
Verpackungsbreite [mm] 375 mm
Verpackungseinheit Industrieverpackung
Verpackungshöhe [mm] 450 mm
Verpackungslänge [mm] 385 mm
Verpackungsmenge 6
Versorgungsanschluss Flachstecker
Wicklungswiderstand für dreiphasige Verdichter mit identischen Wicklungen [Ohm] 4 Ohm
Zeichnungsnummer 8502012g
Zylinder 2
Ölausgleich 3/8'' SAE Bördel
Ölfüllmenge [L] 1.8 L
Ölreferenz 175PZ

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality