Reciprocating compressor, NTZ068A5LR1B

120F0232

Refrigerants: R404A; R452A; R454C; R455A, Segment usage: Refrigeration LT, Compressor power supply [V]: 220-240/1/50, Packing format: Single pack

Toote üksikasjad

Bruto masa 25.576 Kilogram
Neto masa 25 Kilogram
Volume 37.734 Liter
EAN 5702428665681

 

Brand technique Kolbkompressor
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Description NTZ068-5B
Eritest [bar] [max] 30 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Faas 1
Family NTZ
Fitting sleeve ODF
Fitting standard Rotolock
Gauge port HP Puudub
Gauge port LP Schrader
Glass mounting keermestatud
High Side TS Max 150 °C
High Side TS Min -35 °C
High Side Volume 0.3 L
Imipoole ühenduse kõrgus [mm] 263 mm
Imipoole ühenduse mõõt [tolli] 1 1/4 in
Imipoole ühendustoru suurus [tolli] 5/8 in
In scope of WEEE No
IP protection class IP55 (koos läbiviiktihendiga)
Joonise number 8501026f
Klaas, pöördemoment [Nm] 50 N-m
Kompressori toitepinge [V] 220-240/1/50
Kondensaatori A mahtuvus 20 µF
Kondensaatori B mahtuvus 100 µF
Kondensaatori C mahtuvus 10 µF
Kondensaatori pinge A [V] 440 V
Kondensaatori pinge B [V] 330 V
Kondensaatori pinge C [V] 440 V
Konfiguratsiooni kood Üksik
Korrastatud maht [cm3] 68 cm³
Käivituste arv tunnis [max] 12
Külmutusagensi kogus [kg] [max] 2.5 kg
Külmutusagensid R404A
R452A
R454C
R455A
Low Side TS Max 50 °C
Low Side TS Min -35 °C
Low Side Volume 7.5 L
LRA 53 A
Maandus, pöördemoment [Nm] 3 N-m
Max pressure (PS) - high side 28.5 bar
Max pressure (PS) - low side 22 bar
MCC 17 A
Model number NTZ068A5LR1B
Motor protection Sisemine ülekoormuskaitse
Navor GP LP [Nm] 15 N-m
Network power supply [V/Ph/Hz] 220-240/1/50
Nimipinge suur väärtus 50Hz [V] juures 240 V
Nimipinge väike väärtus 50Hz [V] juures 220 V
Oil equalization 3/8'' otsmuhv SAE
Paigaldamise pingutusmoment [Nm] 15 N-m
Paigaldusmärkus (tarnitakse ainult rotolock-versiooniga)
Pakendi formaat Üksikpakend
Pakendi kõrgus [mm] 370 mm
Pakendi laius [mm] 285 mm
Pakendi pikkus [mm] 385 mm
Pingevahemiku suur väärtus 50Hz [V] juures 264 V
Pingevahemiku väike väärtus 50Hz [V] juures 198 V
Power connections Lameklemm
Premer [mm] 224 mm
Pöörlemiskiirus 50 Hz juures [p/min] 2900 rpm
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sagedus [Hz] 50
SCIPi kausta nr 5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4
Segmendi kasutus Külmutamine LT
Shipped fittings Imi- ja tühjenduspoole jootemuhvid, rotolock-mutrid ja tihendid
Shipped instructions Paigaldusjuhised
Shipped mounting Paigalduskomplekt kaitserõngaste, poltide, mutrite, muhvide ja seibidega
Shipped oil Algne õlikogus
Silinder 1
Skupna višina [mm] 333 mm
Suction connection material -
Tehase-HP [bar] 25 bar
Tehase-LP [bar] 25 bar
Tehnoloogia Kolb-
Test HP [bar] [max] 30 bar
Test LP [bar] [max] 25 bar
Toide, pöördemoment [Nm] 3 N-m
Toote nimetus Reciprocating compressor NTZ
Tooteid pakendis 1
Tooterühm Hermetic compressors
Tüüp NTZ068
Tüürimisfunktsioon Püsikiirus
UL evaluated Yes
Upor glavnega navitja za enofazne kompresorje [Ohm] 1.07
Väljavool, ühenduse kõrgus [mm] 68 mm
Väljavool, ühenduse mõõt [tolli] 1 in
Väljavool, ühendustoru mõõt [tolli] 1/2 in
Värv Sinine
Õli laadimine [L] 0.95 L
Õli võrdlus 175PZ
Õli ühtlustus, pöördemoment [Nm] 30 N-m
Ökonomaiser Ei
Ühefaasiliste kompressorite mähise lisatakistus (käivitusmähis) [oomi] 3.26
Ühenduse tüüp Rotolock

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality