Reciprocating compressor, VTZ171AGNR1A

120B0005

Refrigerants: R404A; R407C; R134a, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 380-480/3/50-60, Packing format: Single pack

Podatki o izdelku

Bruto masa 71 Kilogram
Neto masa 67 Kilogram
Volume 100.75 Liter
EAN 5702428666138

 

Barva Blue
Brand technique Reciprocating compressor
Description VTZ171-G
Dolžina embalaže [mm] 485 mm
Ekonomizer No
EU RoHS izjeme 6(a)
6(c)
Family VTZ
Faza 3
Fitting sleeve ODF
Fitting standard Rotolock
Frekvenca [Hz] 30 - 90
Gauge port HP None
Gauge port LP Schrader
Gibna prostornina [cm3] 171.26 cm³
Glass mounting navojni
High Side TS Max 150 °C
High Side TS Min -35 °C
High Side Volume 1.2 L
Hladilna sredstva R134a
R404A
R407C
Ime izdelka Reciprocating compressor VTZ
Koda konfiguracije Single
Količina v pakiranju 1
Krmiljenje kapacitete Inverter
Low Side TS Max 50 °C
Low Side TS Min -35 °C
Low Side Volume 31 L
Low value of nominal voltage at 60Hz [V] 380 V
LRA 130 A
Max pressure (PS) - high side 29.4 bar
Max pressure (PS) - low side 22.6 bar
MMT 38.1 A
Motor protection Motor protection by frequency converter
Namestitveni navor [Nm] 50 N-m
Napajanje kompresorja [V] 380-480/3/50-60
Navor GP LP [Nm] 15 N-m
Navor napajanja [Nm] 3 N-m
Navor ozemljitve [Nm] 4 N-m
Navor stekla [Nm] 50 N-m
Navor za izenačevanje olja [Nm] 30 N-m
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nizka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] 380 V
Nizka vrednost razpona napetosti pri 50 Hz [V] 380 V
Nizka vrednost razpona napetosti pri 60 Hz [V] 380 V
Oblika pakiranja Enojno pakiranje
Oil equalization 3/8'' flare SAE
Opomba glede nameščanja (shipped with rotolock version only)
Podvržen OEEO in vsebuje baterije No
Polnjenje hladilnega sredstva [kg] [maks.] 5 kg
Polnjenje olja [L] 3.9 L
Power connections Screw 4.8 mm
Preizkusni dif. [bar] [maks.] 30 bar
Preizkusni HP [bar] [maks.] 30 bar
Preizkusni LP [bar] [maks.] 25 bar
Premer [mm] 352 mm
Razred zaščite IP IP54 (with cable gland)
Referenca za olje 160PZ
RLA 30.5 A
Shipped fittings Suction and discharge solder sleeves, rotolock nuts and gaskets
Shipped instructions Installation instructions
Shipped mounting Mounting kit with grommets, bolts, nuts, sleeves and washers
Shipped oil Initial oil charge
Skladnost s kitajskim RoHS Yes exceed limitations
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skladnost z UK RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Hermetic compressors
Skupna višina [mm] 518 mm
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Suction connection material -
Tehnologija Reciprocating
Tip VTZ171
Tovarniška nastavitev HP [bar] 25 bar
Tovarniška nastavitev LP [bar] 25 bar
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS izjeme 12
18
Upor navitja za trifazne kompresorje z identičnimi navitji [Ohm] 0.67 Ohm
Uporaba segmenta Refrigeration MT
Valj 4
Velikost cevi priključka tlačna stran [in] 3/4 in
Velikost cevi sesalnega priključka [in] 1 1/8 in
Velikost priključka tlačna stran [in] 1 1/4 in
Velikost sesalnega priključka [in] 1 3/4 in
Viskoznost [cP] 32 cP
Visoka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] 480 V
Visoka vrednost nazivne napetosti pri 60 Hz [V] 480 V
Visoka vrednost razpona napetosti pri 50 Hz [V] 480 V
Visoka vrednost razpona napetosti pri 60 Hz [V] 480 V
Višina embalaže [mm] 600 mm
Višina priključka tlačna stran [mm] 125 mm
Višina sesalnega priključka [mm] 233 mm
Vrsta priključka Rotolock
Širina embalaže [mm] 395 mm
Št. dokumenta SCIP 6971587b-85b6-4808-886d-274e8a9998d4
Številka modela VTZ171AGNR1A
Številka risbe 8504018a
Število zagonov na uro [maks.] 12

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality