Barva |
Blue |
Brand technique |
Reciprocating compressor |
Description |
VTZ121-G |
Dolžina embalaže [mm] |
395 mm |
Ekonomizer |
No |
EU RoHS izjeme |
6(a) 6(c) |
Family |
VTZ |
Faza |
3 |
Fitting sleeve |
ODF |
Fitting standard |
Rotolock |
Frekvenca [Hz] |
30 - 85 |
Gauge port HP |
None |
Gauge port LP |
Schrader |
Gibna prostornina [cm3] |
120.94 cm³ |
Glass mounting |
navojni |
High Side TS Max |
150 °C |
High Side TS Min |
-35 °C |
High Side Volume |
0.6 L |
Hladilna sredstva |
R134a R404A R407C |
Ime izdelka |
Reciprocating compressor VTZ |
Koda konfiguracije |
Single |
Količina v pakiranju |
1 |
Krmiljenje kapacitete |
Inverter |
Low Side TS Max |
50 °C |
Low Side TS Min |
-35 °C |
Low Side Volume |
16.5 L |
Low value of nominal voltage at 60Hz [V] |
380 V |
LRA |
139 A |
Max pressure (PS) - high side |
29.4 bar |
Max pressure (PS) - low side |
22.6 bar |
MMT |
29 A |
Motor protection |
Motor protection by frequency converter |
Namestitveni navor [Nm] |
15 N-m |
Napajanje kompresorja [V] |
380-480/3/50-60 |
Navor GP LP [Nm] |
15 N-m |
Navor napajanja [Nm] |
3 N-m |
Navor ozemljitve [Nm] |
4 N-m |
Navor stekla [Nm] |
50 N-m |
Navor za izenačevanje olja [Nm] |
30 N-m |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Nizka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] |
380 V |
Nizka vrednost razpona napetosti pri 50 Hz [V] |
380 V |
Nizka vrednost razpona napetosti pri 60 Hz [V] |
380 V |
Oblika pakiranja |
Enojno pakiranje |
Oil equalization |
3/8'' flare SAE |
Opomba glede nameščanja |
(shipped with rotolock version only) |
Podvržen OEEO in vsebuje baterije |
No |
Polnjenje hladilnega sredstva [kg] [maks.] |
5 kg |
Polnjenje olja [L] |
1.8 L |
Power connections |
Screw 4.8 mm |
Preizkusni dif. [bar] [maks.] |
30 bar |
Preizkusni HP [bar] [maks.] |
30 bar |
Preizkusni LP [bar] [maks.] |
25 bar |
Premer [mm] |
288 mm |
Razred zaščite IP |
IP54 (with cable gland) |
Referenca za olje |
160PZ |
RLA |
23.2 A |
Shipped fittings |
Suction and discharge solder sleeves, rotolock nuts and gaskets |
Shipped instructions |
Installation instructions |
Shipped mounting |
Mounting kit with grommets, bolts, nuts, sleeves and washers |
Shipped oil |
Initial oil charge |
Skladnost s kitajskim RoHS |
Yes exceed limitations |
Skladnost z EU RoHS |
Yes with exemptions |
Skladnost z UK RoHS |
Yes with exemptions |
Skupina izdelkov |
Hermetic compressors |
Skupna višina [mm] |
413 mm |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Suction connection material |
- |
Tehnologija |
Reciprocating |
Tip |
VTZ121 |
Tovarniška nastavitev HP [bar] |
25 bar |
Tovarniška nastavitev LP [bar] |
25 bar |
U.S. EPA label |
For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
UK RoHS izjeme |
12 18 |
Upor navitja za trifazne kompresorje z identičnimi navitji [Ohm] |
0.59 Ohm |
Uporaba segmenta |
Refrigeration MT |
Valj |
2 |
Velikost cevi priključka tlačna stran [in] |
3/4 in |
Velikost cevi sesalnega priključka [in] |
1 1/8 in |
Velikost priključka tlačna stran [in] |
1 1/4 in |
Velikost sesalnega priključka [in] |
1 3/4 in |
Viskoznost [cP] |
32 cP |
Visoka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] |
480 V |
Visoka vrednost nazivne napetosti pri 60 Hz [V] |
480 V |
Visoka vrednost razpona napetosti pri 50 Hz [V] |
480 V |
Visoka vrednost razpona napetosti pri 60 Hz [V] |
480 V |
Višina embalaže [mm] |
455 mm |
Višina priključka tlačna stran [mm] |
74 mm |
Višina sesalnega priključka [mm] |
165 mm |
Vrsta priključka |
Rotolock |
Širina embalaže [mm] |
365 mm |
Št. dokumenta SCIP |
9b3fb119-9852-486a-92dd-53aa9c96fd3b |
Številka modela |
VTZ121AGNR1B |
Številka risbe |
8502016a |
Število zagonov na uro [maks.] |
12 |