Reciprocating compressor, VTZ054AGNR1A

120B0002

Refrigerants: R404A; R407C; R134a, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 380-480/3/50-60, Packing format: Single pack

Podatki o izdelku

Bruto masa 27.63 Kilogram
Neto masa 25.79 Kilogram
Volume 37.73 Liter
EAN 5702428666169

 

Barva Blue
Brand technique Reciprocating compressor
Description VTZ054-G
Dolžina embalaže [mm] 330 mm
Ekonomizer No
EU RoHS izjeme 6(a)
6(c)
Family VTZ
Faza 3
Fitting sleeve ODF
Fitting standard Rotolock
Frekvenca [Hz] 35 - 90
Gauge port HP None
Gauge port LP Schrader
Gibna prostornina [cm3] 53.86 cm³
Glass mounting navojni
High Side TS Max 150 °C
High Side TS Min -35 °C
High Side Volume 0.3 L
Hladilna sredstva R134a
R404A
R407C
Ime izdelka Reciprocating compressor VTZ
Koda konfiguracije Single
Količina v pakiranju 1
Krmiljenje kapacitete Inverter
Low Side TS Max 50 °C
Low Side TS Min -35 °C
Low Side Volume 7.5 L
Low value of nominal voltage at 60Hz [V] 380 V
LRA 47 A
Max pressure (PS) - high side 29.4 bar
Max pressure (PS) - low side 22.6 bar
MMT 15 A
Motor protection Motor protection by frequency converter
Namestitveni navor [Nm] 15 N-m
Napajanje kompresorja [V] 380-480/3/50-60
Navor GP LP [Nm] 15 N-m
Navor napajanja [Nm] 3 N-m
Navor ozemljitve [Nm] 4 N-m
Navor stekla [Nm] 50 N-m
Navor za izenačevanje olja [Nm] 30 N-m
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nizka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] 380 V
Nizka vrednost razpona napetosti pri 50 Hz [V] 380 V
Nizka vrednost razpona napetosti pri 60 Hz [V] 380 V
Oblika pakiranja Enojno pakiranje
Oil equalization 3/8'' flare SAE
Opomba glede nameščanja (shipped with rotolock version only)
Polnjenje hladilnega sredstva [kg] [maks.] 2.5 kg
Polnjenje olja [L] 0.95 L
Power connections Screw 4.8 mm
Preizkusni dif. [bar] [maks.] 30 bar
Preizkusni HP [bar] [maks.] 30 bar
Preizkusni LP [bar] [maks.] 25 bar
Premer [mm] 224 mm
Razred zaščite IP IP54 (with cable gland)
Referenca za olje 160PZ
RLA 12 A
Shipped fittings Suction and discharge solder sleeves, rotolock nuts and gaskets
Shipped instructions Installation instructions
Shipped mounting Mounting kit with grommets, bolts, nuts, sleeves and washers
Shipped oil Initial oil charge
Skladnost s kitajskim RoHS Yes exceed limitations
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skladnost z UK RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Hermetic compressors
Skupna višina [mm] 356 mm
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Suction connection material -
Tehnologija Reciprocating
Tip VTZ054
Tovarniška nastavitev HP [bar] 25 bar
Tovarniška nastavitev LP [bar] 25 bar
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Upor navitja za trifazne kompresorje z identičnimi navitji [Ohm] 2.08 Ohm
Uporaba segmenta Refrigeration MT
Valj 1
Velikost cevi priključka tlačna stran [in] 1/2 in
Velikost cevi sesalnega priključka [in] 5/8 in
Velikost priključka tlačna stran [in] 1 in
Velikost sesalnega priključka [in] 1 1/4 in
Viskoznost [cP] 32 cP
Visoka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] 480 V
Visoka vrednost nazivne napetosti pri 60 Hz [V] 480 V
Visoka vrednost razpona napetosti pri 50 Hz [V] 480 V
Visoka vrednost razpona napetosti pri 60 Hz [V] 480 V
Višina embalaže [mm] 385 mm
Višina priključka tlačna stran [mm] 67 mm
Višina sesalnega priključka [mm] 263 mm
Vrsta priključka Rotolock
Vsebuje baterije No
Širina embalaže [mm] 295 mm
Št. dokumenta SCIP 5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4
Številka modela VTZ054AGNR1A
Številka risbe 8501042a
Število zagonov na uro [maks.] 12

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality