Optyma™ Slim Pack, OP-MSTM018DXW05G
114X7232
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Bruto masa | 60 Kg |
Neto masa | 52 Kg |
Volume | 312.708 Liter |
EAN | 5702424288822 |
Bruto masa | 60 Kg |
Neto masa | 52 Kg |
Volume | 312.708 Liter |
EAN | 5702424288822 |
Aplikacije | MBP |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | DX18Tba |
Condenser volume (L) | 0.39 |
Description | OP-MSTM018DXW05G |
Dolžina [mm] | 464 mm |
Električna koda | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Slim Pack |
Faza | 1 |
Filter Drier Volume (L) | 0.17 |
Frekvenca [Hz] | 50 Hz |
Hladilna sredstva |
R404A R448A R449A R452A R454C R455A |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Krmiljenje kapacitete | Fixed speed |
MCC | 9 A |
Min fuse rating [A] | 10 A |
Model number | OP-MSTM018DXW05G |
Napajanje kompresorja [V] | 230/1/50 |
Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Napetost 50 Hz [V] | 187 V |
Napetost 50 Hz [V] [maks.] | 255 V |
Nizka vrednost razpona napetosti pri 60 Hz [V] | 187 V |
Notranja prostornina tuljave kondenzatorja | 0.58 L |
Odobritev sprejemnika |
CE EAC |
Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W] | 60 W |
Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W] | 68 W |
Premer ventilatorja [mm] | 450 mm |
Pretok zraka pri 50 Hz [m³/h] | 3300 m³/h |
Priključek tekočinske cevi [in] | 3/8 in |
Product Name Description | Package unit |
Prostornina sprejemnika [L] | 1.3 L |
Raven zvočnega tlaka 50 Hz (pri razdalji 10 m) [db(A)] | 39 dBA |
Različica | W05 |
Receiver type | Vertical |
Skupina izdelkov | Condensing Units |
Skupna višina [mm] | 690 mm |
Soglasje | CE |
Speed Platform | Fixed-speed |
Tip | Optyma™ Slim Pack W05 (A2L) |
Tok ventilatorja pri 50 Hz [A] | 0.47 A |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uporaba segmenta | Medium Back Pressure |
Velikost lopatice ventilatorja [mm] | 450 mm |
Velikost sesalnega priključka [in] | 3/8 in |
Visoka vrednost nazivne napetosti pri 60 Hz [V] | 255 V |
Volume (L) | 0.092 L |
Vrsta kondenzatorja | A7 |
Vrsta pokrova/mrežice ventilatorja | B2 |
Vrsta priključka | lot |
Širina [mm] | 1079 mm |
Št. faz (kompresor) | 1 |
Št. faz (ventilator) | 1 |
Število ventilatorjev | 1 |
Aplikacije | MBP |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | DX18Tba |
Condenser volume (L) | 0.39 |
Description | OP-MSTM018DXW05G |
Dolžina [mm] | 464 mm |
Električna koda | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Slim Pack |
Faza | 1 |
Filter Drier Volume (L) | 0.17 |
Frekvenca [Hz] | 50 Hz |
Hladilna sredstva |
R404A R448A R449A R452A R454C R455A |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Krmiljenje kapacitete | Fixed speed |
MCC | 9 A |
Min fuse rating [A] | 10 A |
Model number | OP-MSTM018DXW05G |
Napajanje kompresorja [V] | 230/1/50 |
Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Napetost 50 Hz [V] | 187 V |
Napetost 50 Hz [V] [maks.] | 255 V |
Nizka vrednost razpona napetosti pri 60 Hz [V] | 187 V |
Notranja prostornina tuljave kondenzatorja | 0.58 L |
Odobritev sprejemnika |
CE EAC |
Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W] | 60 W |
Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W] | 68 W |
Premer ventilatorja [mm] | 450 mm |
Pretok zraka pri 50 Hz [m³/h] | 3300 m³/h |
Priključek tekočinske cevi [in] | 3/8 in |
Product Name Description | Package unit |
Prostornina sprejemnika [L] | 1.3 L |
Raven zvočnega tlaka 50 Hz (pri razdalji 10 m) [db(A)] | 39 dBA |
Različica | W05 |
Receiver type | Vertical |
Skupina izdelkov | Condensing Units |
Skupna višina [mm] | 690 mm |
Soglasje | CE |
Speed Platform | Fixed-speed |
Tip | Optyma™ Slim Pack W05 (A2L) |
Tok ventilatorja pri 50 Hz [A] | 0.47 A |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uporaba segmenta | Medium Back Pressure |
Velikost lopatice ventilatorja [mm] | 450 mm |
Velikost sesalnega priključka [in] | 3/8 in |
Visoka vrednost nazivne napetosti pri 60 Hz [V] | 255 V |
Volume (L) | 0.092 L |
Vrsta kondenzatorja | A7 |
Vrsta pokrova/mrežice ventilatorja | B2 |
Vrsta priključka | lot |
Širina [mm] | 1079 mm |
Št. faz (kompresor) | 1 |
Št. faz (ventilator) | 1 |
Število ventilatorjev | 1 |