Optyma™ Slim Pack, OP-MSBM012DPW05G

114X7109

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Podatki o izdelku

Bruto masa 51 Kilogram
Neto masa 47 Kilogram
Volume 321.3 Liter
EAN 5702428561907

 

Aplikacije MBP
Compressor model DPT12RA
Description OP-MSBM012DPW05G
Dolžina [mm] 364 mm
Električna koda G
Family Optyma™ Slim Pack
Faza 1
Frekvenca [Hz] 50 Hz
Hladilna sredstva R404A
R448A
R449A
R452A
Ime izdelka Package unit
MBP Cooling capacity [kW] (R449A) 1.24 kW
MCC 5.7 A
Min fuse rating [A] 8 A
Moč zvoka pri 50 Hz [db(A)] 63 dBA
Napajanje kompresorja [V] 230/1/50
Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz] 230/1/50
Napetost 50 Hz [V] 220 V
Napetost 50 Hz [V] [maks.] 240 V
Napetost ventilatorja pri 50 Hz (maks.) [V] [maks.] 230 V
Napetost ventilatorja pri 50 Hz (maks.) [V] [min.] 230 V
Nizka vrednost razpona napetosti pri 60 Hz [V] 220 V
Notranja prostornina tuljave kondenzatorja 0.39 L
Odobritev sprejemnika CE
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Podvržen OEEO in vsebuje baterije No
Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W] 60 W
Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W] 25 W
Premer ventilatorja [mm] 365 mm
Pretok zraka pri 50 Hz [m³/h] 2200 m³/h
Priključek tekočinske cevi [in] 3/8 in
Prostornina sprejemnika [L] 1.3 L
Raven zvočnega tlaka 50 Hz (pri razdalji 1 m) [db(A)] 52 dBA
Raven zvočnega tlaka 50 Hz (pri razdalji 10 m) [db(A)] 32 dBA
Različica W05
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Condensing Units
Skupna višina [mm] 530 mm
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Speed Platform Fixed-speed
Tehnologija Reciprocating
Tip Optyma™ Slim Pack W05
Tok ventilatorja pri 50 Hz [A] 0.32 A
Uporaba segmenta Medium Back Pressure
Velikost lopatice ventilatorja [mm] 365 mm
Velikost sesalnega priključka [in] 3/8 in
Visoka vrednost nazivne napetosti pri 60 Hz [V] 240 V
Vrsta kondenzatorja A7
Vrsta pokrova/mrežice ventilatorja B1
Vrsta priključka lot
Širina [mm] 910 mm
Št. faz (kompresor) 1
Št. faz (ventilator) 1
Številka modela OP-MSBM012DPW05G
Število ventilatorjev 1

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality