Optyma™ Slim Pack, OP-LSQM067LLW05E

114X7091

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Podatki o izdelku

Bruto masa 97 Kilogram
Neto masa 78 Kilogram
Volume 628.56 Liter
EAN 5702428562072

 

Aplikacije LBP
Compressor model LLZ013T4
Description OP-LSQM067LLW05E
Dolžina [mm] 464 mm
Električna koda E
Family Optyma™ Slim Pack
Faza 3
Frekvenca [Hz] 50 Hz
Hladilna sredstva R404A
R452A
R507A
Ime izdelka Package unit
Ime izdelka v dokumentu SCIP OPTYMA W05
LBP Cooling capacity [kW] (R452A) 2.72
MCC 12 A
Min fuse rating [A] 16 A
Moč zvoka pri 50 Hz [db(A)] 76 dBA
Napajanje kompresorja [V] 400/3/50
Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz] 230/1/50
Napetost 50 Hz [V] 380 V
Napetost 50 Hz [V] [maks.] 415 V
Napetost ventilatorja pri 50 Hz (maks.) [V] [maks.] 230 V
Napetost ventilatorja pri 50 Hz (maks.) [V] [min.] 230 V
Nizka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] 380 V
Notranja prostornina tuljave kondenzatorja 1.62 mm³
Odobritev sprejemnika CE
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Podvržen OEEO in vsebuje baterije No
Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W] 220 W
Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W] 130 W
Premer ventilatorja [mm] 500 mm
Pretok zraka pri 50 Hz [m³/h] 5200 m³/h
Priključek tekočinske cevi [in] 1/2 in
Raven zvočnega tlaka 50 Hz (pri razdalji 1 m) [db(A)] 65 dBA
Raven zvočnega tlaka 50 Hz (pri razdalji 10 m) [db(A)] 45 dBA
Različica W05
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Condensing Units
Skupna višina [mm] 540 mm
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Tehnologija Scroll
Tip Optyma™ Slim Pack W05
Tok ventilatorja pri 50 Hz [A] 0.96 A
Uporaba segmenta Low Back Pressure
Velikost lopatice ventilatorja [mm] 500 mm
Velikost sesalnega priključka [in] 3/4 in
Visoka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] 415 V
Vrsta kondenzatorja G7
Vrsta pokrova/mrežice ventilatorja B3
Vrsta priključka lot
Širina [mm] 1105 mm
Št. dokumenta SCIP 517dd61a-f0c7-4249-8639-17b34a9dfce2
Št. faz (kompresor) 3
Št. faz (ventilator) 1
Številka modela OP-LSQM067LLW05E
Število ventilatorjev 1

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality