Optyma™ Slim Pack, OP-LSQM098LLW05E
114X7075
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Bruto masa | 97 Kg |
Neto masa | 78 Kg |
Volume | 628.56 Liter |
EAN | 5702428562225 |
Bruto masa | 97 Kg |
Neto masa | 78 Kg |
Volume | 628.56 Liter |
EAN | 5702428562225 |
Aplikacije | LBP |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | LLZ018T4 |
Description | OP-LSQM098LLW05E |
Dolžina [mm] | 464 mm |
Električna koda | E |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Slim Pack |
Faza | 3 |
Frekvenca [Hz] | 50 Hz |
Hladilna sredstva |
R404A R452A R507A |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
MCC | 14.4 A |
Min fuse rating [A] | 20 A |
Model number | OP-LSQM098LLW05E |
Moč zvoka pri 50 Hz [db(A)] | 76 dBA |
Napajanje kompresorja [V] | 400/3/50 |
Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Napetost 50 Hz [V] | 380 V |
Napetost 50 Hz [V] [maks.] | 415 V |
Napetost ventilatorja pri 50 Hz (maks.) [V] [maks.] | 230 V |
Napetost ventilatorja pri 50 Hz (maks.) [V] [min.] | 230 V |
Nizka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] | 380 V |
Notranja prostornina tuljave kondenzatorja | 1.62 mm³ |
Odobritev sprejemnika | CE |
Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W] | 220 W |
Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W] | 130 W |
Premer ventilatorja [mm] | 500 mm |
Pretok zraka pri 50 Hz [m³/h] | 5200 m³/h |
Priključek tekočinske cevi [in] | 1/2 in |
Product Name Description | Package unit |
Prostornina sprejemnika [L] | 6.2 L |
Raven zvočnega tlaka 50 Hz (pri razdalji 1 m) [db(A)] | 65 dBA |
Raven zvočnega tlaka 50 Hz (pri razdalji 10 m) [db(A)] | 45 dBA |
Različica | W05 |
Regija | Europe |
RLA | 90 A |
Skupina izdelkov | Condensing Units |
Skupna višina [mm] | 825 mm |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tehnologija | Scroll |
Tip | Optyma™ Slim Pack W05 |
Tok ventilatorja pri 50 Hz [A] | 0.96 A |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uporaba segmenta | Low Back Pressure |
Vbrizgavanje tekočine | No |
Velikost lopatice ventilatorja [mm] | 500 mm |
Velikost sesalnega priključka [in] | 3/4 in |
Visoka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] | 415 V |
Vrsta kondenzatorja | G7 |
Vrsta pokrova/mrežice ventilatorja | B3 |
Vrsta priključka | lot |
Širina [mm] | 1105 mm |
Št. faz (kompresor) | 3 |
Št. faz (ventilator) | 1 |
Število ventilatorjev | 1 |
Aplikacije | LBP |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | LLZ018T4 |
Description | OP-LSQM098LLW05E |
Dolžina [mm] | 464 mm |
Električna koda | E |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Slim Pack |
Faza | 3 |
Frekvenca [Hz] | 50 Hz |
Hladilna sredstva |
R404A R452A R507A |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
MCC | 14.4 A |
Min fuse rating [A] | 20 A |
Model number | OP-LSQM098LLW05E |
Moč zvoka pri 50 Hz [db(A)] | 76 dBA |
Napajanje kompresorja [V] | 400/3/50 |
Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Napetost 50 Hz [V] | 380 V |
Napetost 50 Hz [V] [maks.] | 415 V |
Napetost ventilatorja pri 50 Hz (maks.) [V] [maks.] | 230 V |
Napetost ventilatorja pri 50 Hz (maks.) [V] [min.] | 230 V |
Nizka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] | 380 V |
Notranja prostornina tuljave kondenzatorja | 1.62 mm³ |
Odobritev sprejemnika | CE |
Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W] | 220 W |
Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W] | 130 W |
Premer ventilatorja [mm] | 500 mm |
Pretok zraka pri 50 Hz [m³/h] | 5200 m³/h |
Priključek tekočinske cevi [in] | 1/2 in |
Product Name Description | Package unit |
Prostornina sprejemnika [L] | 6.2 L |
Raven zvočnega tlaka 50 Hz (pri razdalji 1 m) [db(A)] | 65 dBA |
Raven zvočnega tlaka 50 Hz (pri razdalji 10 m) [db(A)] | 45 dBA |
Različica | W05 |
Regija | Europe |
RLA | 90 A |
Skupina izdelkov | Condensing Units |
Skupna višina [mm] | 825 mm |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tehnologija | Scroll |
Tip | Optyma™ Slim Pack W05 |
Tok ventilatorja pri 50 Hz [A] | 0.96 A |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uporaba segmenta | Low Back Pressure |
Vbrizgavanje tekočine | No |
Velikost lopatice ventilatorja [mm] | 500 mm |
Velikost sesalnega priključka [in] | 3/4 in |
Visoka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] | 415 V |
Vrsta kondenzatorja | G7 |
Vrsta pokrova/mrežice ventilatorja | B3 |
Vrsta priključka | lot |
Širina [mm] | 1105 mm |
Št. faz (kompresor) | 3 |
Št. faz (ventilator) | 1 |
Število ventilatorjev | 1 |