Accumulator volume [L] |
2.5 L |
Aplikacije |
MBP |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Compressor model |
CO2 |
Description |
OP-MPAM005COP04G |
Dolžina [mm] |
1350 mm |
Električna koda |
G |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Family |
Optyma™ iCO2 |
Faza |
1 |
Frekvenca [Hz] |
50 Hz |
Gas cooler internal volume [L] |
0.27 L |
Hladilna sredstva |
R744 |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kategorija PED |
I |
Krmiljenje kapacitete |
Inverter |
Mandatory accessory |
Oil tank (118U4144) upon oil charge calculation method given inside application guideline |
Max pressure (PS) - high side |
140 bar |
Max pressure (PS) - low side |
80 bar |
MCC |
15 A |
Min fuse rating [A] |
16 A |
Model number |
OP-MPAM005COP04G |
Napajanje kompresorja [V] |
230/1/50 |
Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz] |
230/1/50 |
Napetost 50 Hz [V] |
207 V |
Napetost 50 Hz [V] [maks.] |
253 V |
Napetost ventilatorja pri 50 Hz (maks.) [V] [maks.] |
253 V |
Napetost ventilatorja pri 50 Hz (maks.) [V] [min.] |
207 V |
Nizka vrednost razpona napetosti pri 60 Hz [V] |
207 V |
Number of receivers |
2 |
Odobritev sprejemnika |
CE |
Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W] |
20 W |
Premer ventilatorja [mm] |
415 mm |
Pretok zraka pri 50 Hz [m³/h] |
1200 m³/h |
Priključek tekočinske cevi [in] |
3/8 in |
Product Name Description |
Package unit |
Projektirani nizki tlak [bar] |
80 bar |
Projektirani visoki tlak [bar] |
140 bar |
Prostornina sprejemnika [L] |
2.5 L |
Raven zvočnega tlaka 50 Hz (pri razdalji 1 m) [db(A)] |
56 dBA |
Raven zvočnega tlaka 50 Hz (pri razdalji 10 m) [db(A)] |
36 dBA |
Različica |
P04 |
RLA |
10 A |
Skupina izdelkov |
Condensing Units |
Skupna višina [mm] |
834 mm |
Soglasje |
CE |
Speed Platform |
Fixed-speed |
Tip |
Optyma™ iCO2 P04 |
Tok ventilatorja pri 50 Hz [A] |
0.08 A |
TS max |
46 °C |
TS min |
-20 °C |
UK RoHS compliance |
Yes |
Uporaba segmenta |
Medium Back Pressure |
Velikost lopatice ventilatorja [mm] |
415 mm |
Velikost sesalnega priključka [in] |
3/8 in |
Visoka vrednost nazivne napetosti pri 60 Hz [V] |
253 V |
Vrsta pokrova/mrežice ventilatorja |
Cowl |
Vrsta priključka |
lot |
Širina [mm] |
480 mm |
Št. faz (kompresor) |
1 |
Št. faz (ventilator) |
1 |
Število ventilatorjev |
1 |